Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1D80P7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LC1D80P7

Контакторы

Изображение LC1D80P7 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток для силовая цепь
    <= 300 В постоянный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    125 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    80 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    22 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    37 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    45 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    45 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    55 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    45 kW at 1000 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    мощность двигателя, л.с.
    20 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    7.5 лс в 115 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    15 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    25 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    60 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    60 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    230 V пер. ток 50/60 Hz
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    В соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    125 А в <= 60 °C для силовая цепь
    10 А в <= 60 °C для цепь сигнализации
    Номинальная включающая способность Irms
    1100 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    номинальная отключающая способность
    1100 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    135 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь
    100 А 1 с цепь сигнализации
    120 А 500 мс цепь сигнализации
    140 А 100 мс цепь сигнализации
    640 А <= 40 °C 10 с силовая цепь
    990 А <= 40 °C 1 с силовая цепь
    320 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    160 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    200 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    среднее полное сопротивление
    0.8 мОм в 50 Гц - Ith 125 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    600 В для силовая цепь сертификации CSA
    600 В для силовая цепь сертификации UL
    690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1
    600 В для цепь сигнализации сертификации CSA
    600 В для цепь сигнализации сертификации UL
    электрическая износостойкость
    0.8 млн. циклов 125 А AC-1 при Ue <= 440 V
    1.5 млн. циклов 80 А AC-3 при Ue <= 440 V
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    5.1 Вт AC-3
    12.5 Вт AC-1
    защитная крышка
    С
    монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    сертификация продукта
    UL
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    BV
    GOST
    RINA
    CSA
    GL
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 4...50 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 4...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 4...50 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 4...16 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 4...50 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 4...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    момент затяжки
    Силовая цепь : 9 Нм - разъем - с помощью отвертки плоск. Ø 6 - Ø 8 мм
    Силовая цепь : 9 Нм - разъем шестигранный 4 мм
    Цепь управления : 1.2 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления : 1.2 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    время срабатывания
    20...35 мс включение
    6...20 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    4 млн. циклов
    рабочая частота
    3600 цикл/ч в <= 60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,85...1,1 Uc находится в состоянии работы в 55 °C, переменный ток 60 Hz
    0,3...0,6 Uc отпускание в 55 °C, переменный ток 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc находится в состоянии работы в 55 °C, переменный ток 50 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    245 В·А при 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    245 В·А при 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Гц
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    26 В·А при 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    26 В·А при 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Гц
    теплоотдача
    6...10 Вт в 50/60 Гц
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)
    1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом)
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут 8 g (ном.) в течение 11 мс
    Вибрации контактор замкнут 3 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут 10 gn в течение 11 мс
    высота
    127 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    130 мм
    масса продукта
    1.59 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CONTACTOR (Версия 1.0)
    Дата 12.03.18
    Размер 310.2 KB
    Дата 12.03.18
    Размер 266.9 KB
    Дата 12.03.18
    Размер 628.2 KB
    CAD files for LC1D80P7: TeSys D contactors for 125A AC-1 - 3 pole NO- For connection by screw clamp terminals and lugs - A.C. supply (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    CB TeSys D - LC.D80-95 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 510.7 KB
    CCC TeSys D - LC.D80-95, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 08.02.18
    Размер 1.9 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Версия 11)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - LC.D80-95 (Версия 1.0)
    Дата 20.07.18
    Размер 289.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D contactors (Версия 1.1)
    Дата 18.09.17
    Размер 194.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.