Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

КОНТАКТОР D 3Р, 95 A, НО+НЗ, 110V DC, РАСШ. ДИАП,ОГРАН.ПЕРЕНАПР, ЗАЖИМ ПОД ВИНТ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys D
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    тип цепи управления
    Пост. ток широкий диапазон
    описание полюсов
    3P
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О.
    [Ie] номинальный рабочий ток
    125 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    95 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    45 кВт в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    55 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    45 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    45 кВт в 1000 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    45 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    25 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    15 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-4)
    мощность двигателя, л.с.
    30 лс в 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    30 лс в 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    60 лс в 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    60 лс в 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    60 лс в 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    60 лс в 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    30 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    30 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    [Uc] control circuit voltage
    110 V пост. ток
    соединения – клеммы
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: кольцевые наконечники (наружный диаметр: 8 мм)
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 4…50 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 4…25 мм²гибкий без наконечника
    Power circuit: screw clamp terminal 1 x 4…50 mm²flexible with cable end
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 4…16 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 4…50 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 4…25 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: кольцевые наконечники (наружный диаметр: 17 мм)
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Встроенный симметричный защитный стабилитрон
    защитная крышка
    С
    тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,75...1,2 Uc 55 °C)
    Отпускание: 0,1...0,3 Uc 55 °C)
    постоянная времени
    75 мс
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Цепь управления: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь управления: 600 В UL сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь управления: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Силовая цепь: 1000 В в соответствии с IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления: 1,2 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь: 9 Н-м - соединитель с 1 вводом - с помощью отвертки плоск. Ø 6 - Ø 8 мм шестигранный
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 1000 V переменный ток 25...400 Hz
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <60 °C для цепь управления
    125 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    250 А постоянный ток для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    1100 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    1100 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    160 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    200 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    12,5 Вт AC-1
    7,2 Вт AC-3
    пусковая мощность, Вт
    22 Вт 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    22 Вт в 20 °C
    время работы
    20...35 мс отключение
    95...130 мс включение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    maximum operating rate
    3600 цикл/ч в <60 °C
    электрическая износостойкость
    1,2 млн. циклов 95 А AC-3 при Ue <= 440 V
    1,3 млн. циклов 125 А AC-1 при Ue <= 440 V
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь управления
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь управления
    время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    1,5 мс при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь управления
    описание зажимов ISO n°1
    (21-22)NC
    (A1-A2)CO
    (13-14)NO
    высота
    127 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    186 мм
    масса продукта
    2,61 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    UL 508
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CCC
    BV
    RINA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    GOST
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -60…80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    ударопрочность
    8 gn контактор разомкнут
    10 gn контактор замкнут
    виброустойчивость
    2 gn 5…300 Гц контактор разомкнут
    3 gn 5…300 Гц контактор замкнут
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • финский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LC1D95FW: TeSys D contactors for 125A AC-1 - 3 pole NO - For connection by screw clamp terminals and lugs - D.C. supply (Версия 1.0)
    CONTACTOR (Версия 1.0)
    Дата 12.03.18
    Размер 628.2 KB
    Дата 12.03.18
    Размер 310.2 KB
    Дата 12.03.18
    Размер 266.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC TeSys D - LC.D80-95, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 08.02.18
    Размер 1.9 MB
    CB TeSys D - LC.D80-95 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 510.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Версия 12)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - LC.D80-95 (Версия 1.0)
    Дата 20.07.18
    Размер 289.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.