Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Контактор TeSys LC1D.K - 3P - 12.5 кВар - 415 В - 230 В переменный ток катушка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    наименование продукта
    TeSys LC1D.K
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор для коммутации конденсаторов
    краткое название устройства
    LC1DFK
    применение контактора
    Компенсация реактивной мощности
    описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
    номинальная реактивная мощность
    12,5 кВАр в 400…440 В переменный ток 50/60 Гц в <55 °C
    18 кВАр в 660…690 В переменный ток 50/60 Гц в <55 °C
    6,7 кВАр в 220…240 В переменный ток 50/60 Гц в <55 °C
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    230 V переменный ток 50/60 Гц
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    стандарты
    IEC 60831
    VDE 0560
    IEC 60070
    NF C 54-100
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    соединения – клеммы
    Силовая цепь: разъем 1 2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 1 4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 2 1,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 2 4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель с кабельным наконечником
    момент затяжки
    Силовая цепь: 1,2 Н-м - разъем
    Дополнительные характеристики
    тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -60…80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    высота
    74 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    117 мм
    масса продукта
    0,43 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1 D.K Contactors for switching capacitor banks (Версия 03)
    Дата 21.09.17
    Размер 847.7 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactors for switching 3-phase capacitor banks - PEP (Версия 1.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.