Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1DMK11M7 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LC1DMK11M7 Schneider Electric
Снято с производства

Контактор TeSys LC1D.K - 3P - 25 кВар - 415 В - 220 В переменный ток катушка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LC1DMK11M7 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LC1DMKM7
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 16 Февраль 2017
1
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LC1D.K
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор для коммутации конденсаторов
    краткое название устройства
    LC1DMK
    применение контактора
    Компенсация реактивной мощности
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
    номинальная реактивная мощность
    25 кВАр в 400...440 В переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C
    36 kvar в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C
    15 кВАр в 220...240 В переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    220 V пер. ток 50/60 Hz
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    IEC 60070
    IEC 60831
    NF C 54-100
    VDE 0560
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    присоединения
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 16 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельным наконечником
    момент затяжки
    Силовая цепь : 2.5 Н-м - разъем
    Дополнительные характеристики
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    высота
    84 мм
    ширина
    56 мм
    глубина
    122 мм
    масса продукта
    0.63 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactors for switching 3-phase capacitor banks - PEP (Версия 1.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.