Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

КОНТАКТОРЫ ДЛЯ КОММУТ. КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 230V50ГЦ,25kVAR

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LC1D.K
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор для коммутации конденсаторов
    краткое название устройства
    LC1DMK
    применение контактора
    Компенсация реактивной мощности
    категория применения
    AC-6B
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    положение устройства в системе
    Обрыв линии
    Перебой внутреннего треугольника
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
    номинальная реактивная мощность
    14 кВАр в 230 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C
    25 кВАр в 400...415 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C
    42 kvar в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C
    27 kvar в 440 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    230 V пер. ток 50/60 Hz
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 2 Н.З. для цепь сигнализации
    3 НО опережающий контакт сигнализации включения для силовая цепь
    электрическая износостойкость
    300000 циклы при Ue 400 V
    200000 циклы при Ue 690 V
    монтажная опора
    DIN-рейка
    Монтаж на панель
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    IEC
    UL
    EAC
    KC
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 2.5...16 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5...6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с или без кабельного наконечника
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим
    Силовая цепь : 2.5 Н-м - винтовой зажим
    рабочая частота
    240 cyc/h
    Дополнительные характеристики
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    высота
    125 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    127 мм
    масса продукта
    0.63 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Contactor 20/25 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 17.08.12
    Размер 440.4 KB
    Дата 17.08.12
    Размер 1.5 MB
    Contactor 30/40 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 05.03.19
    Размер 277.4 KB
    Contactor 20/25 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 84.6 KB
    Дата 01.12.15
    Размер 6.9 MB
    Дата 01.12.15
    Размер 233 KB
    Дата 01.12.15
    Размер 1.2 MB
    Contactor 20/25 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 17.08.12
    Размер 180.3 KB
    Дата 17.08.12
    Размер 11 MB
    Дата 17.08.12
    Размер 1 MB
    Дата 17.08.12
    Размер 1.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB TeSys D - LC1DBK, LC1DCK, LC1DLK, LC1DMK Indonesia (Версия 1.0)
    CB TeSys D - LC1DBK, LC1DCK, LC1DLK, LC1DMK France (Версия 1.0)
    CCC TeSys D - LC1DLK-MK, France (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.5 MB
    CCC TeSys D - LC1DLK-MK, Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.5 MB
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D.K Contactors for switching capacitor banks (Версия 05)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 199.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.