Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

контактор для коммутации конденсаторных батарей 240V50ГЦ,25kVAR

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LC1D.K
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор для коммутации конденсаторов
    краткое название устройства
    LC1DMK
    применение контактора
    Компенсация реактивной мощности
    категория применения
    AC-6B
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    положение устройства в системе
    Обрыв линии
    Перебой внутреннего треугольника
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
    номинальная реактивная мощность
    14 кВАр в 230 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C
    25 кВАр в 400...415 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C
    42 kvar в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C
    27 kvar в 440 В переменный ток 50/60 Гц <= 60 °C
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    240 V переменный ток 50/60 Гц
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 2 Н.З. для цепь сигнализации
    3 НО опережающий контакт сигнализации включения для силовая цепь
    электрическая износостойкость
    300000 циклы при Ue 400 V
    200000 циклы при Ue 690 V
    монтажная опора
    DIN-рейка
    Монтаж на панель
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    IEC
    UL
    EAC
    KC
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 2.5...16 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5...6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с или без кабельного наконечника
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим
    Силовая цепь : 2.5 Н-м - винтовой зажим
    рабочая частота
    240 cyc/h
    Дополнительные характеристики
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    высота
    125 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    127 мм
    масса продукта
    0.63 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Contactor 20/25 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 17.08.12
    Размер 440.4 KB
    Дата 17.08.12
    Размер 1.5 MB
    Contactor 30/40 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 05.03.19
    Размер 277.4 KB
    Contactor 20/25 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 84.6 KB
    Дата 01.12.15
    Размер 6.9 MB
    Дата 01.12.15
    Размер 233 KB
    Дата 01.12.15
    Размер 1.2 MB
    Contactor 20/25 kVAR; TeSys D (Версия 1.0)
    Дата 17.08.12
    Размер 180.3 KB
    Дата 17.08.12
    Размер 11 MB
    Дата 17.08.12
    Размер 1 MB
    Дата 17.08.12
    Размер 1.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC TeSys D - LC1DLK-MK, France (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.5 MB
    CB TeSys D - LC1DBK, LC1DCK, LC1DLK, LC1DMK France (Версия 1.0)
    CB TeSys D - LC1DBK, LC1DCK, LC1DLK, LC1DMK Indonesia (Версия 1.0)
    CCC TeSys D - LC1DLK-MK, Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.5 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D.K Contactors for switching capacitor banks (Версия 05)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.04.19
    Размер 200 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.