Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1E06004B7 Schneider Electric

Посмотреть все EasyPact TVS

EasyPact TVS - LC1E06004B7

Контакторы

Изображение LC1E06004B7 Schneider Electric
Посмотреть все EasyPact TVS
EasyPact TVS - LC1E06004B7
Контакторы

Контактор E 4P(4НО) 16А AC1 24В.50/60ГЦ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    EasyPact
    наименование изделия
    EasyPact TVS
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1E
    применение контактора
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    описание полюсов
    4P
    конфигурация контактов полюса
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    16 А (<= 60 °C) переменный ток AC-1 для силовая цепь <= 415 V
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    24 V пер. ток 50/60 Hz
    высота
    74 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    80 мм
    масса продукта
    0,34 кг
    цвет
    Серый RAL 7011
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ IEC 60947
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    16 А <= 60 °C силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    60 А - 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    номинальная отключающая способность
    48 A в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    80 А в <= 40 °C - 10 с для силовая цепь
    45 А в <= 40 °C - 60 с для силовая цепь
    20 А в <= 40 °C - 600 с для силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG <= 690 V тип 1 цепь управления IEC 60947-5-1
    12 А gG <= 690 V тип 1 силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    2.5 мОм в 50 Гц Ith 16 А для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    1 Вт AC-1
    0.09 Вт AC-3
    пределы напряжения цепи управления
    0,3...0,6 Uc в <= 55 °C отпускание 50/60 Hz
    0,85...1,1 Uc в <= 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
    время срабатывания
    12...22 мс при замыкании
    4...19 мс при размыкании
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    рабочая частота
    1800 цикл/ч в <= 60 °C
    потребляемая мощность при срабатывании
    95 В·А в 20 °C (0.75) 60 Hz
    95 В·А в 20 °C (0.75) 50 Гц
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    8.5 В·А в 20 °C (0.3) 50 Гц
    8.5 В·А в 20 °C (0.3) 60 Hz
    теплоотдача
    2...3 Вт для цепь управления
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА цепь управления
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В цепь управления
    время без перекрытия
    1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact
    1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм цепь управления
    электрическая износостойкость
    1400000 циклы AC-3
    150000 циклы AC-1
    монтажная опора
    DIN-рейка
    Монтаж на панель
    присоединения
    Силовая цепь : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм² с кабельным наконечником
    Силовая цепь : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...2,5 мм² с кабельным наконечником
    Силовая цепь : винтовой зажим - 1 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    Силовая цепь : винтовой зажим - 2 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм² с кабельным наконечником
    Цепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...2,5 мм² с кабельным наконечником
    Цепь управления : винтовой зажим - 1 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим - 2 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм² без наконечника
    момент затяжки
    1.5 Н-м для цепь управления
    1.2 Н-м для силовая цепь
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-1
    сертификация продукта
    EAC
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH IEC 60068 3
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -20…70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    850 °C IEC 60695-2-1
    механическая стойкость
    Удары контактор разомкнут 7 g (ном.) в течение 11 мс
    Вибрации контактор разомкнут 1.5 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут 3 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут 10 gn в течение 11 мс
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact TVS catalog (Версия 6.3)
    Дата 07.01.19
    Размер 7.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD of LC1E06-25 4P (Версия 1.1)
    Дата 21.11.18
    Размер 3.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1E06-18_HYD_CN30625-M2 (Версия 1.0)
    Дата 21.08.17
    Размер 268 KB
    LC1E06004-LC1E18008 IEC test certificate (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 170.1 KB
    LC1E06-18_SEMW_CB2016CQC-073385 (Версия 1.0)
    Дата 21.08.17
    Размер 2.1 MB
    LC1E06-18_HYD_CB2016CQC-073688 (Версия 1.0)
    Дата 21.08.17
    Размер 1.9 MB
    LC1E06-18_SEMW_CN29809-M1 (Версия 1.0)
    Дата 21.08.17
    Размер 864.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact LC1E06-25 instruction sheet (Версия 01)
    Дата 13.12.17
    Размер 3.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration Easypact TVS contactors - LC1E06-95_LC1E06-95N (Версия 1.0)
    EU Declaration Easypact TVS contactors - LC1E06004-18008_LC1E06004N-18008N (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.