Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   EasyPact TVS
Изображение LC1E06008P7 Schneider Electric
Запланировано прекращение производства

LC1E06008P7

Green premium brand logo
Изображение LC1E06008P7 Schneider Electric
Запланировано прекращение производства
LC1E06008P7
Green premium brand logo

Контактор E 4P(2НО+2НЗ) 16А AC1 230В 50/60ГЦ

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Будет снято с производства 30 Сентябрь 2020
  • Код EAN
    3606480663826
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    EasyPact
    Наименование продукта
    EasyPact TVS
    Тип продукта
    Контактор
    Краткое название устройства
    LC1E
    Применение контактора
    Активная нагрузка
    Категория применения
    AC-1
    Описание полюсов
    4P
    power pole contact composition
    2 Н.О. + 2 Н.З.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ie] номинальный рабочий ток
    16 А 60 °C) в <= 415 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    Тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    230 V пер. ток 50/60 Гц
    Высота
    74 мм
    Ширина
    45 мм
    Глубина
    80 мм
    Вес
    0,34 кг
    Цвет
    Серый (RAL 7011)
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    16 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    60 А в 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    Номинальная отключающая способность
    48 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    80 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    45 А в <40 °C - 60 с для силовая цепь
    20 А в <40 °C - 600 с для силовая цепь
    Соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    12 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    Среднее полное сопротивление
    2,5 мОм - Ith 16 А 50 Гц для силовая цепь
    Мощность, рассеиваемая одним полюсом
    0,09 Вт AC-3
    1 Вт AC-1
    Пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50/60 Гц 55 °C)
    Отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50/60 Гц 55 °C)
    Время работы
    12...22 мс при замыкании
    4...19 мс при размыкании
    Механическая износостойкость
    10000000 циклы
    Максимальная частота коммутации
    1800 цикл/ч в <60 °C
    Потребляемая мощность при срабатывании
    95 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    95 В·А 60 Гц 0,75 20 °C)
    Потребляемая мощность при удержании, В·А
    8,5 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    8,5 В·А 60 Гц 0,3 20 °C)
    Теплоотдача
    2…3 Вт для цепь управления
    Минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь управления
    Минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь управления
    Время без перекрытия
    1,5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact
    1,5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact
    Сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь управления
    Электрическая износостойкость
    1400000 циклы AC-3
    150000 циклы AC-1
    Монтажная опора
    Монтаж на панель
    DIN-рейка
    Соединения – клеммы
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 1…2,5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 1…4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника
    Момент затяжки
    Силовая цепь: 1,2 Н-м
    Цепь управления: 1,5 Н-м
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 60947-1
    Сертификаты
    EAC
    Степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    Защитное исполнение
    TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068
    Степень загрязнения
    3
    Рабочая температура
    -5…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    Допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -20…70 °C при Uc
    Рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор замкнут: 10 gn в течение 11 мс
    Тип упаковки
    Вес упаковки 1
    0,290 кг
    Высота упаковки 1
    0,800 дм³
    Ширина упаковки 1
    0,450 дм³
    Длина упаковки 1
    0,740 дм³
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский5
    • английский9
    • французкий3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact TVS catalog source file (Версия 6.3)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 42.9 MB
    Дата 06.05.20
    Файлы в документе
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format stp
    Размер 3.9 MB
    Дата 24.09.18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.9 MB
    Дата 30.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 268 KB
    Дата 19.06.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 864.5 KB
    Дата 07.02.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.1 MB
    Дата 09.01.17
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»