Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    EasyPact
    наименование продукта
    EasyPact TVS
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1E
    применение контактора
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    описание полюсов
    4P
    power pole contact composition
    2 Н.О. + 2 Н.З.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ie] номинальный рабочий ток
    60 А 60 °C) в <= 415 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    400 V пер. ток 50/60 Hz
    высота
    127 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    110 мм
    масса продукта
    1,3 кг
    цвет
    Серый (RAL 7011)
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    категория перенапряжения
    III
    Номинальная включающая способность Irms
    400 А в 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    номинальная отключающая способность
    320 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    320 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    165 А в <40 °C - 60 с для силовая цепь
    72 А в <40 °C - 600 с для силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    80 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-5-1
    среднее полное сопротивление
    1,5 мОм - Ith 60 А 50 Гц для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    2,4 Вт AC-3
    5,4 Вт AC-1
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50/60 Hz 55 °C)
    Отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50/60 Hz 55 °C)
    время работы
    20...26 мс при замыкании
    8...12 мс при размыкании
    механическая износостойкость
    5000000 циклы
    maximum operating rate
    1200 цикл/ч в <60 °C
    потребляемая мощность при срабатывании
    160 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    140 В·А 60 Hz 0,75 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    15 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    13 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    теплоотдача
    6…10 Вт для цепь управления
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь управления
    электрическая износостойкость
    350000 циклы AC-1
    900000 циклы AC-3
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    DIN-рейка
    соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 2,5…25 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 2,5…10 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 2,5…25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 2,5…16 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника
    момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м
    Силовая цепь: 5 Н-м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5…55 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -60…80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -20…70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут: 6 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор замкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact TVS catalog (Версия 6.3)
    Дата 07.01.19
    Размер 7.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD of LC1E40-65 4P (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 5.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC cert_SSIC_LC1E,LC1N40004-65008 (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 1.4 MB
    CB Easypact TVS contactors - LC1E40004-650008_LC1E40004N-650008N, China (Версия 1.0)
    LC1E40-65_4P_SSIC_CB2016CQC-073377 (Версия 1.0)
    Дата 21.08.17
    Размер 530.4 KB
    CB-M1 LC1E, LC1N40004-65008 (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 517.8 KB
    LC1E40-65 4P_SSIC_CN30476-M1 (Версия 1.0)
    Дата 21.08.17
    Размер 517.8 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration Easypact TVS contactors - LC1E40004-650008_LC1E40004N-650008N (Версия 1.0)
    EU Declaration Easypact TVS contactors - LC1E06-95_LC1E06-95N (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.