Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys F
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1F
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 440 V переменный ток 50/60 Гц
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    1250 А (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1
    1000 А (<= 55 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3
    напряжение цепи управления
    230 V переменный ток 40...400 Hz
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    1250 А в <= 40 °C
    номинальная отключающая способность
    8 кА в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    10000 A <= 40 °C 10 с
    7500 A <= 40 °C 30 с
    5500 A <= 40 °C 1 мин
    4200 A <= 40 °C 3 мин
    3000 A <= 40 °C 10 мин
    соответствующий номинал предохранителя
    2000 А gG в <= 440 V
    среднее полное сопротивление
    0.1 мОм в 50 Гц - Ith 1250 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    200 Вт AC-1
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    стандарты
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    CB
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : шина 4
    Силовая цепь : шина 3
    время срабатывания
    100...200 мс отключение
    40...80 мс включение
    рабочая частота
    600 цикл/ч в <= 55 °C
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с IEC 60529
    IP20 лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...60 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    механическая стойкость
    Вибрации resistance контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары resistance контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Shocks resistance contactor open 6 Gn for 11 ms
    Вибрации resistance контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    высота
    332 мм
    ширина
    438 мм
    глубина
    238.6 мм
    масса продукта
    31 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F 1000 leaflet (Версия 1.0)
    Дата 27.02.19
    Размер 6.1 MB
    Дата 27.02.19
    Размер 819.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate - TeSys F - LC1F1000 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 259.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1F1000 INSTRUCTION SHEET (Версия 04)
    Дата 12.09.17
    Размер 12.6 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys F - LC1F1000 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 256.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.