Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    наименование продукта
    TeSys F
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1F
    применение контактора
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    описание полюсов
    4P
    power pole contact composition
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ie] номинальный рабочий ток
    250 А 40 °C) в <= 440 V AC-1
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    250 А в <40 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    1500 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    номинальная отключающая способность
    1200 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    1200 А в <40 °C - 10 с
    700 А в <40 °C - 30 с
    600 А в <40 °C - 1 мин
    450 А в <40 °C - 3 мин
    350 А в <40 °C - 10 мин
    соответствующий номинал предохранителя
    250 А gG в <= 440 V
    среднее полное сопротивление
    0,35 мОм - Ith 250 А 50 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    22 Вт AC-1
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    стандарты
    EN 60947-1
    JIS C8201-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-4-1
    сертификация продукта
    ABS
    CSA
    BV
    CB
    RINA
    RMRoS
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    соединения – клеммы
    Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 120 мм²
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 120 мм²
    Силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 25 x 3 mm
    Силовая цепь: болтовое соединение
    момент затяжки
    Силовая цепь: 18 Н-м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x лицевая панель с ограждениями в соответствии с IEC 60529
    IP2x лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH
    рабочая температура окружающей среды
    -5…55 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -60…80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут: 6 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут: 9 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    Удары контактор замкнут: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    высота
    170 мм
    ширина
    200,5 мм
    глубина
    171 мм
    масса продукта
    3,83 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F 1504 contactor (Версия 1.0)
    Дата 09.02.17
    Размер 345.4 KB
    Дата 09.02.17
    Размер 861.3 KB
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 05.03.19
    Размер 194.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Версия 1.0)
    CCC TeSys F - LC.F115-150, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1 F115...F1250 (Версия 05)
    Дата 21.06.18
    Размер 6 MB
    Instruction sheet - LC1 F115...F1250 Contactors and reversing contactors (Версия 20)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Версия 1.1)
    Дата 17.03.16
    Размер 295.3 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 302.6 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RINA Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactors (Версия 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactor (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 83.5 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Версия 1.1)
    Дата 08.06.18
    Размер 397.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.