Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1F1700 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys F

TeSys F - LC1F1700

Контакторы без катушки

Изображение LC1F1700 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys F
TeSys F - LC1F1700
Контакторы без катушки

TeSys F - контактор - 3P(3НО) - AC-1 - ≤ 440 В 1700 A - без катушки

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys F
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1F
    применение контактора
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц
    <= 460 В постоянный ток
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    1700 А (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    1700 А в <= 40 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    2550 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-4-1
    номинальная отключающая способность
    2550 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    7500 A <= 40 °C 30 с
    5500 A <= 40 °C 1 мин
    4200 A <= 40 °C 3 мин
    3000 A <= 40 °C 10 мин
    10000 A <= 40 °C 10 с силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    1600 А gG в <= 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    среднее полное сопротивление
    0.1 мОм в 50 Гц - Ith 1700 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    200 Вт AC-1
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    стандарты
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    CB
    CETLus
    присоединения
    Силовая цепь : болтовое соединение
    Силовая цепь : шина 3 x (100 x 5 mm)
    момент затяжки
    Силовая цепь : 58 Н-м
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...60 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    механическая стойкость
    Вибрации resistance контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации resistance контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Shocks resistance contactor open 6 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    Shocks resistance contactor closed 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    высота
    332 мм
    ширина
    438 мм
    глубина
    238.6 мм
    масса продукта
    30 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LC1F1700: Contacteur TeSys F 1700 (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 271.2 KB
    TeSys F 1400/1700/2100 contactor
    Дата 25.06.18
    Размер 37.6 KB
    Дата 25.06.18
    Размер 3.4 MB
    Дата 25.06.18
    Размер 171.4 KB
    Дата 25.06.18
    Размер 30.6 KB
    Дата 25.06.18
    Размер 1.7 MB
    Дата 25.06.18
    Размер 79.1 KB
    Дата 25.06.18
    Размер 661.8 KB
    Contacteur TeSys F 1700, LC1F1700 (Версия 1.0)
    Дата 09.03.14
    Размер 1.8 MB
    Дата 09.03.14
    Размер 1.1 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F AC1 contactors 1250 to 2600A_ leaflet (Версия 1.0)
    Дата 27.02.19
    Размер 19.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Версия 1.0)
    CB TeSys F - LC1F1400-1700-2100, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 465 KB
    CCC TeSys F - LC1F1400-1700-2100 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - LC1 F1400...F2100 Contactors (Версия 10)
    Дата 08.03.19
    Размер 14.1 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F LC1F1400 to 2600 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 208.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys F - LC1F1250-2600 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 105.5 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.