Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys F
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1F
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 460 В постоянный ток
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    275 A (<= 40 °C) at <= 440 V AC-1
    185 A (<= 55 °C) at <= 440 V AC-3
    мощность двигателя, кВт
    55 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    90 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    100 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    100 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    110 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    110 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    33 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
    напряжение цепи управления
    110 V переменный ток 40...400 Hz
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    275 А в <= 40 °C
    номинальная отключающая способность
    1480 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    1500 А <= 40 °C 10 с
    920 A <= 40 °C 30 с
    740 A <= 40 °C 1 мин
    500 A <= 40 °C 3 мин
    400 А <= 40 °C 10 мин
    соответствующий номинал предохранителя
    200 А aM в <= 440 V
    315 А gG в <= 440 V
    среднее полное сопротивление
    0.33 мОм в 50 Гц - Ith 275 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    12 Вт AC-3
    25 Вт AC-1
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    стандарты
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    сертификация продукта
    ABS
    BV
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    RMRoS
    UL
    CB
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 150 мм²
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 150 мм²
    Силовая цепь : болтовое соединение
    Силовая цепь : шина 2 x (25 x 3 mm)
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.2 Н-м
    Силовая цепь : 18 Н-м
    пределы напряжения цепи управления
    0,35...0,55 Uc в 55 °C отпускание 50/60 Hz
    0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    805 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Гц
    970 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    55 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Гц
    66 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    теплоотдача
    18...24 Вт
    время срабатывания
    35 ms closing (at Uc)
    130 ms opening (at Uc)
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    2400 цикл/ч в <= 55 °C
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с IEC 60529
    IP2x лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH
    рабочая температура окружающей среды
    -5...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    механическая стойкость
    Вибрации resistance контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары resistance контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Vibrations resistance contactor closed 5 Gn, 5...300 Hz
    Shocks resistance contactor open 7 Gn for 11 ms
    высота
    174 мм
    ширина
    168.5 мм
    глубина
    181 мм
    масса продукта
    4.65 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-4 (Версия 1.0)
    CAD files for LC1F185F7: TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-3 (115 to 400 A) - Control circuit: a.c. or d.c. (Версия 1.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F 1000 leaflet (Версия 1.0)
    Дата 27.02.19
    Размер 6.1 MB
    Дата 27.02.19
    Размер 819.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Версия 1.0)
    CCC TeSys F - LC.F185-225, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1 F115...F1250 (Версия 04)
    Дата 21.06.18
    Размер 6.8 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 302.6 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 83.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.