Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1F265 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys F

TeSys F - LC1F265

Контакторы без катушки

Изображение LC1F265 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys F
TeSys F - LC1F265
Контакторы без катушки

Контактор F 3p,265 А,без катушки

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys F
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1F
    применение контактора
    Активная нагрузка
    Управление электродвигателем
    категория применения
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц
    <= 460 В постоянный ток
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    350 А (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1
    265 А (<= 55 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3
    мощность двигателя, кВт
    132 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    140 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    140 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    160 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    147 кВт в 1000 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    51 kW в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
    75 кВт в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    160 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    Дополнительные характеристики
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    350 А в <= 40 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    2650 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-4-1
    номинальная отключающая способность
    2120 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    2200 A <= 40 °C 10 с
    1230 A <= 40 °C 30 с
    950 А <= 40 °C 1 мин
    620 A <= 40 °C 3 мин
    480 А <= 40 °C 10 мин
    соответствующий номинал предохранителя
    315 А aM в <= 440 V
    400 А gG в <= 440 V
    среднее полное сопротивление
    0.3 мОм в 50 Гц - Ith 350 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    21 Вт AC-3
    37 Вт AC-1
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-1
    EN 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    сертификация продукта
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    RINA
    ABS
    CB
    BV
    DNV
    RMRoS
    присоединения
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 240 мм²
    Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 240 мм²
    Силовая цепь : болтовое соединение
    Силовая цепь : шина 2 x (32 x 4 mm)
    момент затяжки
    Силовая цепь : 35 Н-м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с IEC 60529
    IP20 лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH
    рабочая температура окружающей среды
    -5...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    механическая стойкость
    Вибрации resistance контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары resistance контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Shocks resistance contactor open 6 Gn for 11 ms
    Vibrations resistance contactor closed 5 Gn, 5...300 Hz
    высота
    203 мм
    ширина
    201.5 мм
    глубина
    213 мм
    масса продукта
    8.54 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 6.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-6 (Версия 1.0)
    Control circuit\115 to 800A contactor - Rating 265A (Версия 1.0)
    Control circuit\115 to 800A contactor - Rating 265A (Версия 1.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F 1000 leaflet (Версия 1.0)
    Дата 11.10.17
    Размер 6.1 MB
    Дата 11.10.17
    Размер 819.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Версия 1.0)
    CCC TeSys F - LC.F265-400, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.8 MB
    LC1-F…,LC2-F…, CR1-F.., контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LA9 F70. Power terminal protection shrouds for LC1 F (Версия 05)
    LC1 F115...F1250 (Версия 04)
    Дата 21.06.18
    Размер 6.8 MB
    LX1 / LX9 FH…2 AC supply coils for LC1 F (Версия 04)
    Дата 24.10.17
    Размер 3.2 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Презентация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F AC3 contactors 115 to 1000A Customer Presentation (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 302.6 KB
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 83.5 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.