Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC2D1506P7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LC2D1506P7

Реверсивные контакторы

Изображение LC2D1506P7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LC2D1506P7
Реверсивные контакторы

Реверсивный контактор D 3P, 150А,НО+НЗ,230В,50/60ГЦ,кольцевой

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Реверсивный контактор
    краткое название устройства
    LC2D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    комплектация изделия
    Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 300 В постоянный ток для силовая цепь
    <= 1000 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    200 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    150 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    100 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
    40 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц
    75 кВт в 1000 V переменный ток 50/60 Гц
    75 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц
    90 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    80 кВт в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц
    мощность двигателя, л.с.
    40 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    50 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    100 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    125 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    230 V пер. ток 50/60 Hz
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    200 А в <= 60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    1660 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    номинальная отключающая способность
    1400 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    100 А 1 с цепь сигнализации
    120 А 500 мс цепь сигнализации
    140 А 100 мс цепь сигнализации
    250 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь
    580 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь
    1200 А <= 40 °C 10 с силовая цепь
    1400 А <= 40 °C 1 с силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    250 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    315 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    среднее полное сопротивление
    0.6 мОм в 50 Гц - Ith 200 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    600 В для силовая цепь сертификации CSA
    600 В для силовая цепь сертификации UL
    690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1
    600 В для цепь сигнализации сертификации CSA
    600 В для цепь сигнализации сертификации UL
    электрическая износостойкость
    0.85 млн. циклов 150 А AC-3 <= 440 V
    1 Mcycles 200 A AC-1 <= 440 V
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    24 Вт AC-1
    13.5 Вт AC-3
    защитная крышка
    С
    тип блокировки
    Электрический
    Механический
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    сертификация
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    GL
    BV
    DNV
    RINA
    присоединения
    Силовая цепь : шины 1 5 x 25 мм
    Цепь управления : клеммы с кольцевыми наконечниками - наружный диаметр: 8 мм
    Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками - наружный диаметр: 25 мм
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.2 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм винт: M3,5
    Цепь управления : 1.2 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками - с помощью отвертки Philips No 2 винт: M3,5
    Силовая цепь : 12 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками шестигранный 13 мм винт: M8
    Силовая цепь : 12 Н-м - шины шестигранный 13 мм винт: M8
    время срабатывания
    20...35 мс включение
    40...75 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    8000000 cycles
    рабочая частота
    1200 цикл/ч в <= 60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Встроенный симметричный защитный стабилитрон
    пределы напряжения цепи управления
    0,3...0,5 Uc отпускание в 55 °C, переменный ток 50/60 Hz
    0,8...1,15 Uc находится в состоянии работы в 55 °C, переменный ток 50/60 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    280...350 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.9) 60 Hz
    280...350 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.9) 50 Гц
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    2...18 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.9) 60 Hz
    2...18 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.9) 50 Гц
    теплоотдача
    3...4.5 Вт в 50/60 Гц
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)
    1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом)
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор разомкнут 6 g (ном.) в течение 11 мс
    высота
    158 мм
    ширина
    266 мм
    глубина
    148 мм
    масса продукта
    6,4 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    REVERSING CONTACTOR (Версия 1.0)
    Дата 12.03.18
    Размер 895.1 KB
    Дата 12.03.18
    Размер 184.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB TeSys D - LC1D115-150 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 263.8 KB
    CCC TeSys D - LC.D115-150, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2.3 MB
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LC2 D115 D150 ?????????? / ??????????? ?????????? (Версия 12)
    LC2D..3 9 to 32 A reversing contactors with spring terminals (Версия 04)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions TeSys LC1D115 (Версия 1.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 117.3 KB
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 151.6 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - LC.D115-150 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 56.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Версия 2.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 200.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.