Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    наименование продукта
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Реверсивный контактор
    краткое название устройства
    LC2D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-3
    AC-1
    комплектация изделия
    Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования
    описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 1000 V переменный ток 25...400 Hz
    Силовая цепь: <= 300 В постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    200 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    150 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    40 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц
    75 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц
    80 кВт в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц
    90 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    100 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
    75 кВт в 1000 V переменный ток 50/60 Гц
    motor power HP (UL / CSA)
    40 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    50 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    100 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    125 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    тип цепи управления
    Пост. ток стандартный
    напряжение цепи управления
    24 V постоянный ток
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    200 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    1660 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    1400 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    250 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь
    580 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь
    1200 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    1400 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь
    100 А - 1 с для цепь сигнализации
    120 А - 500 мс для цепь сигнализации
    140 А - 100 мс для цепь сигнализации
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    315 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    250 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    0,6 мОм - Ith 200 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Цепь сигнализации: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь сигнализации: 600 В UL сертифицированный
    Силовая цепь: 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    электрическая износостойкость
    0,85 млн. циклов 150 А AC-3 при Ue <= 440 V
    1 млн. циклов 200 А AC-1 при Ue <= 440 V
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    24 Вт AC-1
    13,5 Вт AC-3
    safety cover
    С
    тип блокировки
    Механический
    Электрический
    монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    сертификация
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    RINA
    UL
    EAC
    соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 10…120 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 10…50 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 10…120 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 10…50 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 10…120 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 10…50 мм²жесткий кабель без наконечника
    момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления: 1,2 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь: 12 Н-м - разъем шестигранный 4 мм
    время работы
    20...35 мс включение
    40...75 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    8000000 циклы
    maximum operating rate
    1200 цикл/ч в <60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,15...0,4 Uc постоянный ток 55 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,75...1,2 Uc постоянный ток 55 °C)
    постоянная времени
    25 мс
    пусковая мощность, Вт
    270…365 Вт в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    2,4…5,1 Вт в 20 °C
    тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
    1,5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -60…80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор разомкнут: 6 g (ном.) в течение 11 мс
    высота
    158 мм
    ширина
    266 мм
    глубина
    148 мм
    масса продукта
    6,4 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB TeSys D - LC1D115-150 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 263.8 KB
    CCC TeSys D - LC.D115-150, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LC2 D115 D150 ?????????? / ??????????? ?????????? (Версия 12)
    LC2D..3 9 to 32 A reversing contactors with spring terminals (Версия 04)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 151.6 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1D115 (Версия 1.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 117.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - LC.D115-150 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 56.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Версия 2.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 200.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.