
reversing contactor TeSys LC2-D - 4 poles - AC-1 440V 60 A - coil 24 V AC
Показать дополнительные характеристики >
LC2D40004B5 заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты"
Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
- Причина замены: End of Life
- Дата замены: 01 Сентябрь 2008
-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта TeSys Dтип устройства или его аксессуаров Реверсивный контакторкраткое название устройства LC2Dприменение контактора Активная нагрузкакатегория применения AC-1тип цепи управления Пер. токтип катушки Стандартныйописание полюсов 4Pконфигурация главных контактов 4 Н.О.[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 60 А (<= 60 °C) переменный ток сеть AC-1 для силовая цепьнапряжение цепи управления 24 V пер. ток 50 Hzприсоединения Цепь управления : винтовые зажимы 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеляЦепь управления : винтовые зажимы 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеляЦепь управления : винтовые зажимы 1 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеляЦепь управления : винтовые зажимы 2 кабель 1...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеляЦепь управления : винтовые зажимы 2 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеляЦепь управления : винтовые зажимы 2 кабель 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеляСиловая цепь : винтовые зажимы 1 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечникСиловая цепь : винтовые зажимы 1 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечникСиловая цепь : винтовые зажимы 1 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечникСиловая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечникСиловая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечникСиловая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечникСиловая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечникСиловая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечникСиловая цепь : винтовые зажимы 2 кабель 1...35 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечникДополнительные характеристики стиль сборки Готовый собранныйтехнология использования катушек Без встроенного симметричного защитного стабилитроназащитная крышка Стип вспом. контактов Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1тип блокировки Механическийпределы напряжения цепи управления 0,3...0,6 Uc в 55 °C отпускание 50/60 Hz0,8...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 50 Hz0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 60 Hz[Ui] номинальное напряжение изоляции 1000 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-1600 В для цепь управления сертификации CSA600 В для цепь управления сертификации UL600 В для силовая цепь сертификации CSA600 В для силовая цепь сертификации UL690 В для цепь управления в соответствии с IEC 60947-1[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВ в соответствии с IEC 60947категория перенапряжения IIIмонтажная опора Монтаж на панельРейкаогнестойкость V1 в соответствии с UL 94момент затяжки Цепь управления : 1.7 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...2.5 мм² - с помощью отвертки плоск. Ø 6 ммЦепь управления : 1.7 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...2.5 мм² - с помощью отвертки Philips No 2Силовая цепь : 5 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...25 мм² шестигранныйЦепь управления : 1.7 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...4 мм² - с помощью отвертки Philips No 2Цепь управления : 1.7 Н-м - вкл. винтовые зажимы - кабель 1...4 мм² - с помощью отвертки плоск. Ø 6 ммСиловая цепь : 8 Н-м - винтовые зажимы - кабель 1...35 мм² шестигранный[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 10 А в <= 60 °C для цепь управления60 А в <= 60 °C для силовая цепьНоминальная включающая способность Irms 140 А переменный ток для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947номинальная отключающая способность 800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947соответствующий номинал предохранителя 10 А gG для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-180 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь80 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепьсреднее полное сопротивление При 50 Гц - Ith 60 А для силовая цепьмощность, рассеиваемая одним полюсом 2.4 Вт AC-3 - Ith 60 Апотребляемая мощность при срабатывании 200 В·А в 20 °C (cos φ 0.75)220 В·А в 20 °C (cos φ 0.75)потребляемая мощность при удержании, В·А 20 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц22 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz26 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц26 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hzвремя срабатывания 12...26 мс включение4...19 мс отключениебезопасный уровень надежности B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1механическая износостойкость 6000000 циклырабочая частота 3600 цикл/ч в <= 60 °Cминимальный коммутируемый ток 5 мА для цепь управленияминимальное коммутируемое напряжение 17 В для цепь управлениявремя без перекрытия 1.5 мс при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами1.5 мс при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактамисопротивление изоляции > 10 МОм для цепь управлениявысота 132 ммширина 165 ммглубина 142 мммасса продукта 3,2 кгУсловия эксплуатации стандарты EN 60947-4-1EN 60947-5-1IEC 60947-4-1IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2 № 14сертификация продукта BVCCCCSADNVGLGOSTLROS (Lloyds register of shipping)RINAULстепень защиты IP IP2x в соответствии с IEC 60529IP2x в соответствии с VDE 0106защитное исполнение TH (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60068рабочая температура окружающей среды -5...60 °Cтемпература окружающей среды при хранении -60...80 °Cдопустимая температура воздуха вокруг устройства -40...70 °C при Ucрабочая высота 3000 м без ухудшение характеристик по температуреогнестойкость 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1ударопрочность 10 gn контактор замкнут8 gn контактор разомкнутвиброустойчивость 2 gn 5...300 Гц контактор разомкнут4 gn 5...300 Гц контактор замкнуттеплоотдача 6...10 Вт в 50/60 Hz для цепь управленияГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.