Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC2D40A3J5 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LC2D40A3J5

Реверсивные контакторы

Изображение LC2D40A3J5 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LC2D40A3J5
Реверсивные контакторы

3р Реверсивный контактор 40А 12В ac 50Гц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Реверсивный контактор
    краткое название устройства
    LC2D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    комплектация изделия
    Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 300 В постоянный ток для силовая цепь
    <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    40 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    60 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    11 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц
    22 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    30 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
    18.5 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц
    22 кВт в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц
    мощность двигателя, л.с.
    5 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    10 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    30 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    3 лс в 115 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    10 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    30 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    тип цепи управления
    Пер. ток 50 Гц
    напряжение цепи управления
    12 V пер. ток 50 Hz
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    60 А в <= 60 °C для силовая цепь
    10 А в <= 60 °C для цепь сигнализации
    Номинальная включающая способность Irms
    800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    номинальная отключающая способность
    800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    100 А 1 с цепь сигнализации
    120 А 500 мс цепь сигнализации
    140 А 100 мс цепь сигнализации
    320 А <= 40 °C 10 с силовая цепь
    720 А <= 40 °C 1 с силовая цепь
    72 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь
    165 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    80 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    80 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    среднее полное сопротивление
    При 50 Гц - Ith 60 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В для силовая цепь сертификации CSA
    600 В для силовая цепь сертификации UL
    690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1
    600 В для цепь сигнализации сертификации CSA
    600 В для цепь сигнализации сертификации UL
    электрическая износостойкость
    1.5 млн. циклов 40 А AC-3 при Ue <= 440 V
    1.4 млн. циклов 60 А AC-1 при Ue <= 440 V
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    5.4 Вт AC-1
    2.4 Вт AC-3
    защитная крышка
    С
    тип блокировки
    Механический
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    присоединения
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : пружинные зажимы 1 кабель (-и) 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : пружинные зажимы 2 кабель (-и) 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    момент затяжки
    Силовая цепь : 8 Н-м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 25...35 мм² шестигранный 4 мм
    Силовая цепь : 5 Нм - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 1...25 мм² шестигранный 4 мм
    время срабатывания
    12...26 мс включение
    4...19 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    6 млн. циклов
    рабочая частота
    3600 цикл/ч в <= 60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,8...1,1 Uc находится в состоянии работы в 60 °C, переменный ток 50 Hz
    0,3...0,6 Uc отпускание в 60 °C, переменный ток 50 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    160 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Гц
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    15 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Гц
    теплоотдача
    4...5 Вт в 50 Гц
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В Цепь сигнализации
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)
    1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом)
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут 10 gn в течение 11 мс
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    высота
    122 мм
    ширина
    119 мм
    глубина
    120 мм
    масса продукта
    1.87 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    3P EVLK REVERS CONT 40A (Версия 1.0)
    Дата 21.06.18
    Размер 515.7 KB
    Дата 21.06.18
    Размер 752.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Версия 14)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.