Реверсивный контактор K 3P, 16А,НЗ,220В,механическая блокировка, винтовой зажим
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики диапазон TeSysнаименование изделия TeSys Kтип устройства или его аксессуаров Реверсивный контакторкраткое название устройства LC2Kобласть применения Управлениеприменение контактора Управление электродвигателемкатегория применения AC-3AC-4комплектация изделия Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсированияописание полюсов 3Pконфигурация контактов полюса 3 Н.О.[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь<= 690 V переменный ток 50/60 Гц для цепь сигнализации[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 16 А в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепьмощность двигателя, кВт 4 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц4 кВт в 480 V переменный ток 50/60 Гц4 кВт в 500...600 В переменный ток 50/60 Гц4 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц7.5 кВт в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц5.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гцтип цепи управления Пер. ток 50/60 Гцнапряжение цепи управления 220...230 V пер. ток 50/60 Hzвспом. контакты, доступные на каждом контакторе 1 Н.З.[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВкатегория перенапряжения III[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 20 А в <= 50 °C для силовая цепь10 А в <= 50 °C для цепь сигнализацииНоминальная включающая способность Irms 160 А в 690 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947160 А в 690 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с NF C 63-110110 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947номинальная отключающая способность 110 А в 440 V в соответствии с IEC 6094780 А в 500 V в соответствии с IEC 6094770 А в 660...690 V в соответствии с IEC 60947[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток 25 А <= 50 °C >= 15 мин силовая цепь80 А 1 с цепь сигнализации90 А 500 мс цепь сигнализации110 А 100 мс цепь сигнализации115 А <= 50 °C 1 с силовая цепь105 А <= 50 °C 5 с силовая цепь100 А <= 50 °C 10 с силовая цепь75 А <= 50 °C 30 с силовая цепь55 А <= 50 °C 1 мин силовая цепь50 А <= 50 °C 3 мин силовая цепьсоответствующий номинал предохранителя 25 А gG в <= 440 V для силовая цепь25 А aM для силовая цепь10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 6094710 А gG для цепь сигнализации в соответствии с VDE 0660среднее полное сопротивление 3 мОм в 50 Гц - Ith 20 А для силовая цепь[Ui] номинальное напряжение изоляции 690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-4-1690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1600 В для цепь сигнализации в соответствии с UL 508600 В для силовая цепь в соответствии с CSA C22.2 № 14600 В для цепь сигнализации в соответствии с CSA C22.2 № 14690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1600 В для силовая цепь в соответствии с UL 508электрическая износостойкость 1.3 млн. циклов 16 А AC-3 при Ue <= 440 Vтип блокировки Механическиймонтажная опора РейкаМонтаж на панельстандарты VDE 0660NF C 63-110BS 5424IEC 60947сертификация продукта CSAULприсоединения Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабельВинтовой зажим 1 кабель (-и) 0.75...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечникВинтовой зажим 1 кабель (-и) 0.34...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечникВинтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабельВинтовой зажим 2 кабель (-и) 0.75...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечникВинтовой зажим 2 кабель (-и) 0.34...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечникмомент затяжки 1.3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 21.3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 ммвремя срабатывания 10...20 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта10...20 мс включение катушки замыкание Н.О. контактабезопасный уровень надежности B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1механическая износостойкость 5 млн. цикловрабочая частота 3600 цикл/чДополнительные характеристики пределы напряжения цепи управления 0,2...0,75 Uc в <= 50 °C отпускание0,85...1,15 Uc в <= 50 °C находится в состоянии работыпотребляемая мощность при срабатывании 30 В·А в 20 °Cпотребляемая мощность при удержании, В·А 4.5 В·А в 20 °Cтеплоотдача 1.3 Вттип вспом. контактов Тип мгновенный 1 Н.З.частота цепи сигнализации <= 400 Гцминимальный коммутируемый ток 5 мА для цепь сигнализацииминимальное коммутируемое напряжение 17 В для цепь сигнализацииинструкции по завершению срока службы продукта 0.5 ммсопротивление изоляции > 10 МОм для цепь сигнализацииУсловия эксплуатации степень защиты IP IP20 в соответствии с VDE 0106защитное исполнение TC в соответствии с IEC 60068TC в соответствии с DIN 50016рабочая температура окружающей среды -25...50 °Cтемпература окружающей среды при хранении -50...80 °Cрабочая высота 2000 м без ухудшения номинальных значений ухудшение характеристик по температуреогнестойкость V1 в соответствии с UL 94Требование 2 в соответствии с NF F 16-101Требование 2 в соответствии с NF F 16-102механическая стойкость Удары контактор закрытый, по оси Х 10 gn в течение 11 мс IEC 60068-2-27Удары контактор закрытый, по оси Y 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-27Удары контактор закрытый, по оси Z 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-27Удары контактор открытый, по оси X 6 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-27Удары контактор открытый, по оси Y 10 gn в течение 11 мс IEC 60068-2-27Удары контактор открытый, по оси Z 10 gn в течение 11 мс IEC 60068-2-27Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц IEC 60068-2-6Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц IEC 60068-2-6высота 58 ммширина 90 ммглубина 57 мммасса продукта 0.39 кгЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
- французкий
CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»REVERSING CONTACTOR (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»CB TeSys K - LC.K-LP.K (Версия 1.0)CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Версия 1.0)CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»ВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys - типовое применение (Версия 1.0)TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Информация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»Сертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»EU Declaration TeSys K - LC.K-LP.K (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.