Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC3F185M7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys F

TeSys F - LC3F185M7

Пускатель "звезда-треугольник"

Изображение LC3F185M7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys F
TeSys F - LC3F185M7
Пускатель "звезда-треугольник"

Катушка звезда-треугольник F,185А,220V 50ГЦ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys F
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель "звезда-треугольник"
    краткое название устройства
    LC3F
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    категория применения
    AC-3
    комплектация изделия
    С выполненным электромонтажом
    описание полюсов
    3x 3P
    мощность конактов полюса состава
    3x 3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 1000 V переменный ток 16 Hz 2/3...200 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    185 А (<= 55 °C) переменный ток AC-3 для силовая цепь в <= 440 V
    мощность двигателя, кВт
    160 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    160 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц
    185 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц
    90 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    220/230 V Переменный ток 50/60 Гц
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. для KM1 звезда контактор
    2 Н.З. для KM2 линейный контактор
    1 Н.О. для KM2 линейный контактор
    1 Н.З. для KM3 дельта контактор
    2 Н.О. для KM3 дельта контактор
    1 Н.З. для KM1 звезда контактор
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    тип блокировки
    Без механической блокировки переключения со звезды на треугольник
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    стандарты
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    сертификация продукта
    CB
    DNV
    CCC
    RINA
    UL
    CSA
    ABS
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RMRoS
    Дополнительные характеристики
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    275 А в <= 40 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    1850 A conforming to IEC 60947-4-1
    номинальная отключающая способность
    1480 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    1500 A at <= 40 °C for 10 s
    920 A at <= 40 °C for 30 s
    740 A at <= 40 °C for 1 min
    500 A at <= 40 °C for 3 min
    400 A at <= 40 °C for 10 min
    соответствующий номинал предохранителя
    200 А aM в <= 440 V
    315 А gG в <= 440 V
    присоединения
    Винтовой зажим для цепь управления 1 1...4 мм² гибкий без наконечника
    Винтовой зажим для цепь управления 2 1...4 мм² гибкий без наконечника
    Винтовой зажим для цепь управления 1 1...4 мм² гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим для цепь управления 2 1...2,5 мм² гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим для цепь управления 1 1...4 мм² жесткий кабель без наконечника
    Винтовой зажим для цепь управления 2 1...4 мм² жесткий кабель без наконечника
    Клеммы с кольцевыми наконечниками для силовая цепь 1 150 мм²
    Разъем для силовая цепь 1 150 мм²
    Шина для силовая цепь 2 25 x 3 mm
    Болтовое соединение для силовая цепь
    диаметр болта
    M8
    момент затяжки
    18 Н-м для силовая цепь
    1.2 Н-м для цепь управления
    время срабатывания
    20...35 мс включение
    7...15 мс отключение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    2400 цикл/ч в <= 55 °C
    продолжительность пуска
    20 s
    пределы напряжения цепи управления
    0,35...0,55 Uc в 55 °C отпускание 50/60 Hz
    0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    805 В·А при 20 °C 0.3 50 Гц
    970 В·А при 20 °C 0.3 60 Hz
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    55 В·А при 20 °C 0.3 50 Гц
    66 В·А при 20 °C 0.3 60 Hz
    теплоотдача
    18...24 Вт
    ширина
    525 мм
    высота
    110 мм
    глубина
    235 мм
    масса продукта
    16,5 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с IEC 60529
    IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -5...55 °C
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    механическая стойкость
    Вибрации контактор замкнут 5 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут 7 g (ном.) в течение 11 мс
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1-F…,LC2-F…, CR1-F.., контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    LC1F, LC2F, LC3F, LC1FG, LR1F, LR1B (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 1.2 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LE3 F/LC3 F Star/delta starters (Версия 03)
    Дата 24.10.17
    Размер 2.1 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 302.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.