Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC3K06M7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys K

TeSys K - LC3K06M7

Пускатель "звезда-треугольник"

Изображение LC3K06M7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys K
TeSys K - LC3K06M7
Пускатель "звезда-треугольник"

ПУСКАТ. ЗВЕЗДА-ТРЕУГ. K,6 А,220V 50/60 ГЦ,МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ"

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys K
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель "звезда-треугольник"
    краткое название устройства
    LC3K
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    категория применения
    AC-3
    комплектация изделия
    С выполненным электромонтажом
    описание полюсов
    3x 3P
    мощность конактов полюса состава
    3x 3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    6 А (<= 50 °C) переменный ток AC-3 для силовая цепь при <= 440 V
    мощность двигателя, кВт
    3 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    5.5 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    5.5 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц
    5.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    220 V Переменный ток 50/60 Гц
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.З. для KM1 звезда контактор
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    категория перенапряжения
    III
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В в соответствии с VDE 0110 группа C силовая цепь
    690 test3 в соответствии с IEC 60947 силовая цепь
    690 test3 в соответствии с BS 5424 силовая цепь
    690 test3 в соответствии с NF C 20-040 силовая цепь
    600 В сертификации CSA 22-2 силовая цепь
    600 В сертификации UL 508 силовая цепь
    750 В в соответствии с VDE 0110 группа C цепь сигнализации-
    690 test3 в соответствии с IEC 60947 цепь сигнализации
    690 test3 в соответствии с BS 5424 цепь сигнализации
    690 test3 в соответствии с NF C 20-040 цепь сигнализации
    600 В сертификации CSA 22-2 цепь сигнализации-
    600 В сертификации UL 508 цепь сигнализации-
    электрическая износостойкость
    1.3 млн. циклов 6 А AC-3 <= 440 V
    тип блокировки
    Механический
    монтажная опора
    Рейка
    стандарты
    VDE 0660
    NF C 63-110
    IEC 60947
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    Дополнительные характеристики
    присоединения
    Винтовой зажим 1 1.5...4 мм² жесткий кабель
    Винтовой зажим 1 0.75...4 мм² гибкий без наконечника
    Винтовой зажим 1 0.34...2.5 мм² гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 2 1.5...4 мм² жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 0.75...4 мм² гибкий без наконечника
    Винтовой зажим 2 0.34...1.5 мм² гибкий с кабельным наконечником
    момент затяжки
    1.3 Н-м винтовой зажим Philips No 2
    1.3 Н-м винтовой зажим плоск. Ø 6 мм
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    12 цикл/ч при <= 60 °C
    продолжительность пуска
    30 s
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,2...0,75 Uc в <= 50 °C отпускание
    0,8...1,15 Uc в <= 50 °C находится в состоянии работы
    потребляемая мощность при срабатывании
    30 В·А в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    4.5 В·А в 20 °C
    теплоотдача
    1.3 Вт
    тип вспом. контактов
    Механически связанный в соответствии с IEC 60947-5-1 3x 1 Н.О. + 1 Н.З.
    Дублирующий контакт в соответствии с IEC 60947-4-1 3x 1 Н.З.
    минимальный коммутируемый ток
    Для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    ширина
    150 мм
    высота
    110 мм
    глубина
    94 мм
    масса продукта
    0.74 кг
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    TC в соответствии с DIN 50016
    температура окружающей среды при хранении
    -50...80 °C
    рабочая высота
    2000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-101
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-102
    механическая стойкость
    Удары контактор закрытый, по оси Х 10 gn в течение 11 мс
    Удары контактор открытый, по оси X 6 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор закрытый, по оси Y 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор открытый, по оси Y 10 gn в течение 11 мс
    Удары контактор закрытый, по оси Z 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор открытый, по оси Z 10 gn в течение 11 мс
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LC3K06M7: TeSys K - star delta starter - 3 x 3P (3 NO) - 6 A - 9 A (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1(LP1)-K, LC7-K, LC2(LP2)-K, LC8(LP8)-K, LC3-K, LC4-K, LC5-K, LC1(LP1)-SK (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LE3K / LC3K Star/delta starters (Версия 03)
    Дата 24.10.17
    Размер 64.7 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.