Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматический регулятор напряжения Line-R 1200 ВА

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Автоматический регулятор напряжения Line-R 1200 ВА
    Включает
    Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    1200 Ватты / 1200 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1200 Ватты / 1200 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    47–63 Гц
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160–290 В V
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    300 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    116.0 мм.
    Максимальная ширина
    214.0 мм.
    Максимальная глубина
    141.0 мм.
    Масса нетто
    4.2 кг.
    Масса брутто
    4.5 кг.
    Высота в упаковке
    175.0 мм.
    Ширина в упаковке
    273.0 мм.
    Глубина в упаковке
    207.0 мм.
    Единицы измерения характеристик упаковки
    4.0
    Габариты упаковки
    16.73 дюймы
    Масса упаковки
    19.09 кг.
    Цвет
    Бежевый
    Коды SCC
    1073130419793 2
    Устройств на поддоне
    64.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    5 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    5 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    0.000 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick , CE , EN 55024 , EN 60950 , GOST , GS Mark
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC certificate for Specified Models of Line-R Automatic Voltage Regulators (Версия 0)
    Сертификат соответствия (Версия 1.0)
    Дата 19.07.17
    Размер 140.6 KB
    Стабилизаторы напряжения LE600I, LE1200I, LE600-RS, LE1200-RS (Версия 1.0)
    CB approval for Line-R (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 888.4 KB
    Automatic Voltage Regulator Line-R (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 17.6 KB
    Declaration of Conformity for LE 600I/1200I (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 74.7 KB
    CB approve for Specified Models of Line-R Automatic Voltage Regulators (Версия 0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Автоматический стабилизатор напряжения Line-R LE600I/LE1200I (Версия 3)
    Автоматический стабилизатор напряжения Line-R LE600I/LE1200I (Версия 3)
    Automatic Voltage Regulator Line-R LE600I/LE1200I (Версия 3)
    Дата 07.02.19
    Размер 258.5 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Warranty for Australian Consumer Law (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 33.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.