enclosed DOL non reversing starter TeSys - LE1-D - 12 A - coil 220...230 V AC
Показать дополнительные характеристики >
LE1D123M7 заменяется на:
Продукт
Кол-во
-
Характеристики
Основные характеристики диапазон TeSysнаименование изделия TeSys LEкраткое название устройства LE1Dтип устройства или его аксессуаров Пускатель прямого пуска закрытого исполнениякатегория применения AC-1мощность двигателя, кВт 3 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц7.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц7.5 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц5.5 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц5.5 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц5.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 ГцДополнительные характеристики ширина 88 ммвысота 166 ммглубина 128.5 мммасса продукта 0.92 кгУсловия эксплуатации степень защиты IP IP657 в соответствии с IEC 60529стандарты EN 60947IEC 60439-1IEC 60947-4-1VDE 0660-102рабочая температура окружающей среды -5...40 °Cхарактеристики окружающей среды Стандартные условия эксплуатацииГарантия на оборудование Период 18 месяцев -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.