Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LE1D655P7 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все TeSys LE

TeSys LE - LE1D655P7

legacy product

Изображение LE1D655P7 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LE1D655P7 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LE1D65AP7
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2017
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LE
    краткое название устройства
    LE1D
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
    область применения
    Стандарт
    категория применения
    AC-3
    состав устройства
    Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно
    Контактор
    тип управления
    Кнопка начало зеленый I
    Кнопка стоп / сброс красный O
    Дополнительные характеристики
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    65 А AC-3
    мощность двигателя, кВт
    30 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    37 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц
    37 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    37 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    37 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    18.5 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    65 A
    напряжение цепи управления
    230 V пер. ток 50/60 Hz
    количество вводов кабеля
    3 cable entry : 1 Pg 13 + 2 Pg 29 bottom
    3 cable entry : 1 ISO20 + 2 ISO32 bottom
    2 cable entry : 1 Pg 13 + 1 Pg 29 top
    2 cable entry : 1 ISO20 + 1 ISO32 top
    ширина
    181 мм
    высота
    312 мм
    глубина
    161 мм
    масса продукта
    4.85 кг
    Условия эксплуатации
    материал
    Листовая сталь
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LE, пускатели (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 625.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.