-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта TeSysнаименование изделия LEкраткое название устройства LE1GVMEтип устройства или его аксессуаров Шкафобласть применения Стандартматериал Поликарбонаткатегория применения AC-3состав устройства Контактор заказывается отдельноНабор уплотненийАвтоматический выключатель заказывается отдельноДополнительные характеристики количество вводов кабеля 2 вход кабеля: ISO20 верх2 вход кабеля: ISO20 низ2 вход кабеля: ISO25 верх2 вход кабеля: ISO25 низширина 101 ммвысота 201 ммглубина 94 мммасса продукта 0.74 кгУсловия эксплуатации степень защиты IP IP55стандарты IEC 60947-4-1рабочая температура окружающей среды -5...40 °Cхарактеристики окружающей среды Стандартные условия эксплуатацииЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»CAD files for LE1GVMEK: TeSys LE - enclosure for DOL starter with circuit breaker (Версия 1.0)Дата 20.12.18Размер 150.3 KBTeSys LE - Enclosure with circuit breaker (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»LE1 GVMEK Enclosure for D.O.L. starters (Версия 07)ВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Информация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.