Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LE1M35M716 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys LE

TeSys LE - LE1M35M716

Пускатели DOL

Изображение LE1M35M716 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys LE
TeSys LE - LE1M35M716
Пускатели DOL

Пускатель в корпусе 8…11,5А 220В 50/60Гц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LE
    краткое название устройства
    LE1M
    тип устройства или его аксессуаров
    Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
    область применения
    Стандарт
    категория применения
    AC-3
    состав устройства
    Нейтрали
    Клемма заземления
    Тепловое реле перегрузки
    Контактор
    диапазон уставок тепловой защиты
    8...11.5 А
    мощность двигателя, кВт
    4 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
    4 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц
    2.2 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
    2.2 кВт при 240 V переменный ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    220 V пер. ток 50/60 Hz
    тип управления
    Кнопка начало зеленый I
    Кнопка стоп / сброс красный O
    Дополнительные характеристики
    локальная индикация
    Светодиод желтый рабочая
    количество вводов кабеля
    2 вход кабеля: Pg 13 верх
    2 вход кабеля: ISO20 верх
    2 вход кабеля: ISO20 низ
    2 вход кабеля: Pg 13 низ
    2 вход кабеля: Pg 16 низ
    2 вход кабеля: ISO25 верх
    2 вход кабеля: Pg 21 низ
    2 вход кабеля: ISO25 низ
    2 вход кабеля: Pg 21 верх
    2 вход кабеля: Pg 16 верх
    ширина
    78 мм
    высота
    160 мм
    глубина
    108 мм
    масса продукта
    0,6 кг
    Условия эксплуатации
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LE - Enclosed starter - 0.8 … 16 A (Версия 1.0)
    Дата 26.01.18
    Размер 254.7 KB
    Дата 26.01.18
    Размер 342.8 KB
    CAD files for LE1M35M716: TeSys LE - enclosed DOL starter (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LE, пускатели (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 625.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet : LE1 M35 D.O.L. starters (Версия 11)
    Дата 21.11.17
    Размер 3.1 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 213 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 189.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.