Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LP1D65004SD Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LP1D65004SD Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LP1D65004SD заменяется на:
Продукт
Кол-во
LC1DT80ASD
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 09 Январь 2008
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LP1D
    применение контактора
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    тип цепи управления
    Пост. ток
    тип катушки
    Стандартный
    описание полюсов
    4P
    конфигурация главных контактов
    4 Н.О.
    [Ie] номинальный рабочий ток
    80 А 60 °C) переменный ток AC-1 для силовая цепь
    [Uc] control circuit voltage
    72 V пост. ток
    соединения – клеммы
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 1…35 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…25 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…35 мм²жесткий кабель без наконечника
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Встроенный симметричный защитный стабилитрон
    защитная крышка
    С
    тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,1...0,3 Uc 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,75...1,25 Uc 60 °C)
    постоянная времени
    34 мс
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Цепь управления: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь управления: 600 В UL сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь управления: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления: 1,2 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь: 5 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 - Ø 8 мм
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 25...400 Hz
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <60 °C для цепь управления
    80 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    250 А переменный ток для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    номинальная отключающая способность
    1000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    125 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    160 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    - Ith 80 А 50 Гц для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    9,6 Вт AC-1
    пусковая мощность, Вт
    19 Вт 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    7,4 Вт в 20 °C
    время работы
    20 мс отключение
    50 мс включение
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    maximum operating rate
    3600 цикл/ч в <60 °C
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь управления
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь управления
    время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    1,5 мс при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь управления
    высота
    127 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    182 мм
    масса продукта
    2,21 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    VDE 0660
    JEM 1038
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    BS 5424
    IEC 60947-4-1
    NF C 63-110
    сертификация продукта
    UL
    GOST
    Sichere trennung
    GL
    SNCF
    PTB
    CSA
    RINA
    DNV
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -60…80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    ударопрочность
    10 gn контактор разомкнут
    15 gn контактор замкнут
    виброустойчивость
    2 gn 5…300 Гц контактор разомкнут
    4 gn 5…300 Гц контактор замкнут
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CONTACTOR (Версия 1.0)
    Дата 01.02.18
    Размер 1 MB
    Дата 01.02.18
    Размер 432.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC TeSys D - LC.D40-65, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 08.02.18
    Размер 2.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 199.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - LC.D40-65 (Версия 1.0)
    Дата 20.07.18
    Размер 282 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.