Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    наименование продукта
    TeSys K
    краткое название устройства
    LP1K
    область применения
    Управление
    применение контактора
    Активная нагрузка
    Управление электродвигателем
    Дополнительные характеристики
    категория применения
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: 690 V переменный ток 50/60 Гц
    Цепь сигнализации: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ie] номинальный рабочий ток
    20 А 50 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    12 А в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    16 А 70 °C) в 690 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    тип цепи управления
    Пост. ток стандартный
    напряжение цепи управления
    110 V постоянный ток
    мощность двигателя, кВт
    4 кВт в 480 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    4 кВт в 500...600 В переменный ток 50/60 Гц AC-3
    4 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    2,2 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
    3 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    5,5 кВт в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    5,5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    20 А в <50 °C для силовая цепь
    10 А в <50 °C для цепь сигнализации
    Номинальная включающая способность Irms
    110 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947
    144 А переменный ток для силовая цепь в соответствии с NF C 63-110
    144 А переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    110 А в 440 V в соответствии с IEC 60947
    80 А в 500 V в соответствии с IEC 60947
    70 А в 660...690 V в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    115 А в <50 °C - 1 с для силовая цепь
    105 А в <50 °C - 5 с для силовая цепь
    100 А в <50 °C - 10 с для силовая цепь
    75 А в <50 °C - 30 с для силовая цепь
    55 А в <50 °C - 1 мин для силовая цепь
    50 А в <50 °C - 3 мин для силовая цепь
    80 А - 1 с для цепь сигнализации
    90 А - 500 мс для цепь сигнализации
    110 А - 100 мс для цепь сигнализации
    25 А в <50 °C - >= 15 мин для силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    25 А gG в <= 440 V для силовая цепь
    25 А aM для силовая цепь
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с VDE 0660
    среднее полное сопротивление
    3 мОм - Ith 20 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Силовая цепь: 600 В в соответствии с UL 508
    Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-5-1
    Цепь сигнализации: 600 В в соответствии с UL 508
    Силовая цепь: 600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    Цепь сигнализации: 600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    пусковая мощность, Вт
    3 Вт 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    3 Вт в 20 °C
    теплоотдача
    3 Вт
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
    Отпускание: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…4 мм²жесткий кабель
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…4 мм²гибкий без наконечника
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…4 мм²жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…4 мм²гибкий без наконечника
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    maximum operating rate
    3600 цикл/ч
    тип вспом. контактов
    тип мгновенный 1 Н.З.
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    момент затяжки
    1,3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    1,3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    время работы
    30...40 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    10 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    инструкции по завершению срока службы продукта
    0,5 мм
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    электрическая износостойкость
    0,3 млн. циклов 20 А AC-1 при Ue <= 440 V
    1,3 млн. циклов 12 А AC-3 при Ue <= 440 V
    механическая стойкость
    Удары контактор закрытый, по оси Z: 15 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Удары контактор открытый, по оси Z: 10 gn в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
    Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
    Удары контактор открытый, по оси X: 10 gn в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Удары контактор открытый, по оси Y: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Удары контактор закрытый, по оси Х: 15 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Удары контактор закрытый, по оси Y: 10 gn в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    высота
    58 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    57 мм
    масса продукта
    0,225 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    TC в соответствии с DIN 50016
    рабочая температура окружающей среды
    -25…50 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -50…80 °C
    рабочая высота
    2000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-101
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-102
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for LP1K1201FD: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 12 A - 1 NC aux. - 110 V DC coil (Версия 1.0)
    CONTACTOR (Версия 1.0)
    Дата 25.10.18
    Размер 759.2 KB
    Дата 25.10.18
    Размер 519.8 KB
    Дата 25.10.18
    Размер 257.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 3.7 MB
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Версия 1.0)
    Дата 23.07.18
    Размер 3.3 MB
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Версия 1.0)
    Дата 14.03.19
    Размер 747.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1-K contactor (Версия 07)
    Дата 14.03.19
    Размер 623.9 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 213 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys K - LC.K-LP.K (Версия 1.0)
    Дата 14.03.19
    Размер 717.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 189.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.