Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Мини-контактор - 2П (2 НО) - AC-1 - 690 В 12 A - 48 В постоянный ток катушка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Минипускатель
    краткое название устройства
    LP1SK
    применение контактора
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    power pole contact composition
    2P
    конфигурация главных контактов
    2 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: 690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ie] номинальный рабочий ток
    12 А 55 °C) переменный ток AC-1
    тип цепи управления
    Пост. ток стандартный
    напряжение цепи управления
    48 V постоянный ток
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А в <55 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    66 А в 690 V переменный ток в соответствии с IEC 60947
    66 А в 690 V переменный ток в соответствии с NF C 63-110
    номинальная отключающая способность
    52 А в <= 400 V для силовая цепь в соответствии с NF C 63-110
    52 А в <= 400 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    50 А в <55 °C для силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    16 А gI в <= 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    среднее полное сопротивление
    4 мОм - Ith 12 А 50 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с IEC 60947
    690 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    690 В в соответствии с BS 5424
    690 В в соответствии с UL 508
    690 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    монтажная опора
    Рейка
    стандарты
    BS 5424
    NF C 63-110
    VDE 0660
    IEC 60947
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    соединения – клеммы
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 0,35…6 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 0,5…6 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 1,5…6 мм²жесткий кабель
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 0,35…1,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 0,35…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 1,5…4 мм²жесткий кабель
    момент затяжки
    0,8 Н-м - разъем - с помощью отвертки Pozidriv No 1
    время работы
    4...6 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    8...12 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    maximum operating rate
    1200 цикл/ч
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 50 °C)
    Отпускание: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
    пусковая мощность, Вт
    2,2 Вт 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    2,2 Вт в 20 °C
    теплоотдача
    2,2 Вт
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    TC в соответствии с DIN 50015
    рабочая температура окружающей среды
    -20…50 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -50…70 °C
    рабочая высота
    2000 м без ухудшения номинальных значений
    высота
    56 мм
    ширина
    27 мм
    глубина
    55,5 мм
    масса продукта
    0,132 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mini-contactors TeSys SK for motor in category AC-1 (Версия 1.0)
    Дата 19.02.18
    Размер 461.4 KB
    Дата 19.02.18
    Размер 240.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LP1SK - CA2/CA3SK Mini contactors and auxiliary contactors (Версия 03)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.