Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Мини-контактор - 2П (2 НО) - AC-1 - 690 В 12 A - 12 В постоянный ток катушка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Минипускатель
    краткое название устройства
    LP1SK
    применение контактора
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    описание полюсов
    2P
    конфигурация главных контактов
    2 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    12 А (<= 55 °C) переменный ток AC-1
    тип цепи управления
    Пост. ток стандартный
    напряжение цепи управления
    12 V пост. ток
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А при <= 55 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    66 А при 690 V переменный ток в соответствии с IEC 60947
    66 А при 690 V переменный ток в соответствии с NF C 63-110
    номинальная отключающая способность
    52 А в <= 400 V для силовая цепь в соответствии с NF C 63-110
    52 А в <= 400 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    50 А <= 55 °C силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    16 А gI в <= 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    среднее полное сопротивление
    4 мОм при 50 Гц - Ith 12 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    690 В в соответствии с BS 5424
    690 В в соответствии с IEC 60947
    690 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    690 В в соответствии с UL 508
    монтажная опора
    Рейка
    стандарты
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    присоединения
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 0.35...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 0.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 0.35...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 0.35...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    момент затяжки
    0.8 Н-м - вкл. разъем - с помощью отвертки Pozidriv No 1
    время срабатывания
    4...6 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    8...12 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    1200 цикл/ч
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения цепи управления
    0,85...1,1 Uc в <= 50 °C находится в состоянии работы
    0,1...0,75 Uc в <= 50 °C отпускание
    пусковая мощность, Вт
    2.2 Вт при 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    2.2 Вт при 20 °C
    теплоотдача
    2.2 Вт
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    TC в соответствии с DIN 50015
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...70 °C
    рабочая высота
    2000 м без ухудшение характеристик по температуре
    высота
    56 мм
    ширина
    27 мм
    глубина
    55.5 мм
    масса продукта
    0.132 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mini-contactors TeSys SK for motor in category AC-1 (Версия 1.0)
    Дата 19.02.18
    Размер 461.4 KB
    Дата 19.02.18
    Размер 240.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LP1SK - CA2/CA3SK Mini contactors and auxiliary contactors (Версия 03)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.