LR2D3522 заменяется на:
Продукт
Кол-во
-
Характеристики
Основные характеристики диапазон TeSysнаименование изделия TeSys LRDтип устройства или его аксессуаров Дифференциальное тепловое реле перегрузкикраткое название устройства LR2Dприменение реле Защита двигателясовместимость изделий LC1D95LC1D80тип сети Постоянный токПеременный токдиапазон уставок тепловой защиты 17...25 А[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В силовая цепь в соответствии с CSA600 В силовая цепь в соответствии с UL690 В силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1Дополнительные характеристики частота сети 0...400 Гцмонтажная опора Монтаж на панель со специальными принадлежностямиРейка со специальными принадлежностямиПод контакторомуставка срабатывания 1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 5 А для цепь сигнализациидопустимый ток 0.72 А при 500 V AC-15 для цепь сигнализации0.06 А при 440 V DC-13 для цепь сигнализации[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 0...400 Гц[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВчувствительность к обрыву фазы Ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0тип управления Красный кнопка остановСиний кнопка для сброс режимтемпературная компенсация -20...60 °Cприсоединения Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 4...35 мм² гибкий без кабельный наконечникСиловая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 4...35 мм² гибкий с кабельный наконечникСиловая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 4...35 мм² жесткий кабель без кабельный наконечникЦепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² гибкий без кабельный наконечникЦепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² гибкий с кабельный наконечникЦепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² жесткий кабель без кабельный наконечникмомент затяжки Цепь управления : 1.7 Н-м в винтовой зажимСиловая цепь : 9 Нм в винтовой зажимвысота 100 ммширина 75 ммглубина 121 мммасса продукта 0.535 кгУсловия эксплуатации защитное исполнение TH в соответствии с IEC 60068степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529рабочая температура окружающей среды -20...60 °C без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1температура окружающей среды при хранении -60...70 °Cогнестойкость V1 в соответствии с UL 94механическая стойкость Вибрации 6 g (ном.) IEC 60068-2-6Удары 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-7электрическая прочность изоляции 6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5стандарты EN 60947-5-1UL 508CSA C22.2 № 14ATEX D 94/9/CEEN 60947-4-1IEC 60947-5-1IEC 60947-4-1сертификация продукта CCCGLDNVRINALROS (Lloyds register of shipping)GOSTATEX INERISCSAULBVЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»CAD files for LR2D3522: TeSys LRD thermal overload relays - 17...25 A - class 20 (Версия 1.0)Дата 20.12.18Размер 122.5 KBThermal overload\Bi-metal motor, type LR2D3.. (Версия 1.0)TeSys LRD thermal overload relays - 17...25 A - class 20 (Версия 1.0)Thermal overload\Bi-metal motor, type LR2D3.. (Версия 1.0)Thermal overload\Bi-metal motor, type LR2D3.. (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»LRD33, LRD43 - Thermal overload relays 18.5 to 75 kW (Версия 06)ВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys - типовое применение (Версия 1.0)Информация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys D Thermal Overload Relay_LRD 3365 to LRD 33696 - EoLi (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys D LRD 3365 to 33696 and LRD 4365 to 4369 - Product Environmental Profile (Версия 2.0)Дата 26.01.16Размер 187.5 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.