Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LR2D3553 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все TeSys LRD

TeSys LRD - LR2D3553

Реле тепловой защиты

Изображение LR2D3553 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все TeSys LRD
TeSys LRD - LR2D3553
Реле тепловой защиты

Реле защиты 3p 23-32А CL20

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для LR2D3553. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LRD
    тип устройства или его аксессуаров
    Дифференциальное тепловое реле перегрузки
    краткое название устройства
    LR2D
    применение реле
    Защита двигателя
    совместимость изделий
    LC1D80
    LC1D95
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    диапазон уставок тепловой защиты
    23...32 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В силовая цепь в соответствии с CSA
    600 В силовая цепь в соответствии с UL
    690 В силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    0...400 Гц
    монтажная опора
    Монтаж на панель со специальными принадлежностями
    Рейка со специальными принадлежностями
    Под контактором
    уставка срабатывания
    1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А для цепь сигнализации
    допустимый ток
    0.72 А при 500 V AC-15 для цепь сигнализации
    0.06 А при 440 V DC-13 для цепь сигнализации
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 0...400 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    чувствительность к обрыву фазы
    Ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0
    тип управления
    Красный кнопка останов
    Синий кнопка для сброс режим
    температурная компенсация
    -20...60 °C
    присоединения
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 4...35 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 4...35 мм² гибкий с кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 4...35 мм² жесткий кабель без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² гибкий с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² жесткий кабель без кабельный наконечник
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.7 Н-м в винтовой зажим
    Силовая цепь : 9 Нм в винтовой зажим
    высота
    100 мм
    ширина
    75 мм
    глубина
    121 мм
    масса продукта
    0.535 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1
    температура окружающей среды при хранении
    -60...70 °C
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации 6 g (ном.) IEC 60068-2-6
    Удары 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-7
    электрическая прочность изоляции
    6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
    стандарты
    ATEX D 94/9/CE
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    сертификация продукта
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ATEX INERIS
    GL
    GOST
    BV
    UL
    CCC
    CSA
    DNV
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Thermal overload\Bi-metal motor, type LR2D3.. (Версия 1.0)
    Дата 26.09.11
    Размер 3 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 49 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 57.6 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 4.9 KB
    Thermal overload\Bi-metal motor, type LR2D3.. (Версия 1.0)
    Дата 27.09.11
    Размер 6.4 KB
    Дата 27.09.11
    Размер 71.5 KB
    Дата 27.09.11
    Размер 118.6 KB
    Дата 27.09.11
    Размер 13.3 KB
    Thermal overload\Bi-metal motor, type LR2D3.. (Версия 1.0)
    Дата 16.02.16
    Размер 4.8 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 62.6 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 95.4 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 10.8 KB
    TeSys LRD thermal overload relays - 17...25 A - class 20 (Версия 1.0)
    CAD files for LR2D3553: TeSys LRD thermal overload relays - 17...25 A - class 20 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LRD33, LRD43 - Thermal overload relays 18.5 to 75 kW (Версия 06)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Thermal Overload Relay_LRD 3365 to LRD 33696 - EoLi (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D LRD 3365 to 33696 and LRD 4365 to 4369 - Product Environmental Profile (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.