Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LR3D026 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys LRD

TeSys LRD - LR3D026

Реле тепловой защиты

Изображение LR3D026 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys LRD
TeSys LRD - LR3D026
Реле тепловой защиты

РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 0,16 A 0,25A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LRD
    тип устройства или его аксессуаров
    Недифференциальное реле тепловой защиты
    краткое название устройства
    LR3D
    применение реле
    Защита двигателя
    совместимость изделий
    LC1D12
    LC1D38
    LC1D25
    LC1D32
    LC1D18
    LC1D09
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    диапазон уставок тепловой защиты
    0.16...0.25 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В силовая цепь в соответствии с CSA
    600 В силовая цепь в соответствии с UL
    690 В силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    0...400 Гц
    монтажная опора
    Монтаж на панель со специальными принадлежностями
    Рейка со специальными принадлежностями
    Под контактором
    уставка срабатывания
    1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А для цепь сигнализации
    допустимый ток
    3 А при 120 V AC-15 для цепь сигнализации
    0.22 А при 125 V DC-13 для цепь сигнализации
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 0...400 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    чувствительность к обрыву фазы
    Ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0
    тип управления
    Красный кнопка останов
    Синий кнопка для сброс режим
    температурная компенсация
    -20...60 °C
    шаг соединения
    14.5 мм
    присоединения
    Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² гибкий с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² жесткий кабель без кабельный наконечник
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.7 Н-м в винтовой зажим
    Силовая цепь : 2.3 Н-м в клеммы с кольцевыми наконечниками винт: M4
    ширина
    45 мм
    глубина
    70 мм
    масса продукта
    0.124 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1
    температура окружающей среды при хранении
    -60...70 °C
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации 6 g (ном.) IEC 60068-2-6
    Удары 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-7
    электрическая прочность изоляции
    6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
    стандарты
    UL 508
    ATEX D 94/9/CE
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    сертификация продукта
    RINA
    CCC
    UL
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GOST
    DNV
    ATEX INERIS
    BV
    CSA
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Differential thermal overload relays Class 10 A & 20 A for connection by screw clamp terminals or connectors (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    CCC Certificate TeSys LRD - LRD01-35, Thailand (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.3 MB
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 Thailand (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 222.4 KB
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 France (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 219.5 KB
    ATEX TeSys LRD - LRD01-35_LRD04L-32L (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 3.9 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LRD, LR3D - Thermal overload relay up to 15 kW (instruction sheet printed on the box) (Версия 07)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys LRD - LRD01-35_LRD04L-32L (Версия 1.0)
    Дата 22.11.17
    Размер 325.3 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - TeSys D LC1D01 to D38 contactors (Версия 2.0)
    Дата 27.05.16
    Размер 184.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.