Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Реле перегрузки для защиты электродвигателей TeSys LR9 - 30…50 A - класс 20

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LRF
    краткое название устройства
    LR9F
    тип устройства или его аксессуаров
    Электронное тепловое реле защиты от перегрузки
    применение реле
    Защита двигателя
    совместимость изделий
    LC1F115...LC1F185
    тип сети
    Переменный ток
    Класс тепловой перегрузки
    Класс 10/20 в соответствии с IEC 60947-4
    диапазон уставок тепловой защиты
    30...50 А
    функция сигнализации
    Индикатор предупредительного сигнала
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В постоянный ток
    пределы напряжения питания
    17...32 В
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Прямо на контакторе
    уставка срабатывания
    1,05 +/- 0,06 In аварийный сигнал в соответствии с IEC 60947-4-1
    1,12 +/- 0,06 In срабатывание в соответствии с IEC 60947-4-1
    выдерживаемая импульсная помеха
    4 test1 в соответствии с IEC 61000-4-5
    тип контактов
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А для цепь управления
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь в соответствии с VDE 0110 группа C
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 test3 переменный ток силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 test1 в соответствии с IEC 60947-1
    чувствительность к обрыву фазы
    Срабатывает за 4 с +/- 20 % в соответствии с IEC 60947-4-1
    сброс
    Ручной сброс
    тип управления
    Кнопка сброс
    Push-button red stop
    Шкала белый регулировка тока полной нагрузки
    Тестовая кнопка красный
    Переключатель балансировка нагрузки
    Selector switch class 10/20
    локальная индикация
    Аварийный сигнал
    Индикатор срабатывания
    температурная компенсация
    -20...70 °C
    потребляемый ток
    <= 5 мА холостой ход
    коммутационная способность для сигнализации
    0...150 мА
    падение напряжения
    2.5 V closed state
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 1 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 0.75...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 1...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника кабельный наконечник
    Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками M6
    Цепь аварийной сигнализации : винтовой зажим 1 кабель 0.5...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника кабельный наконечник
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.2 N.m - винтовой зажим
    Alarm circuit : 0.45 N.m - on screw clamp terminals
    Силовая цепь : 10 N.m - винтовой зажим
    высота
    96 мм
    ширина
    115 мм
    глубина
    123.5 мм
    масса продукта
    0.885 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60947-4-1
    IEC 60255-17
    IEC 60255-8
    IEC 60947-4-1
    VDE 0660
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    защитное исполнение
    TH
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -20...55 °C в соответствии с IEC 60255-8
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая высота
    <= 2000 м без ухудшение характеристик
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    механическая стойкость
    Удары 13 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7
    Вибрации 5...300 Hz 2 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6
    электрическая прочность изоляции
    6 test1 при 50 Гц в соответствии с IEC 255-5
    электромагнитная совместимость
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам 10 V/m в соответствии с IEC 61000-4-3
    Стойкость к электростатическому разряду 6 кВ при косвенном контакте в соответствии с IEC 61000-4-2
    Стойкость к электростатическому разряду 8 кВ в воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2
    Тест на стойкость к коммутационным помехам 2 kV в соответствии с IEC 61000-4-4
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LR9F57: TeSys F Compensated overload relays Class 10 or 20 with Alarm for mounting on contactor or independant mounting (Версия 1.0)
    TeSys F Compensated and differential overload relays Class 10 for mounting on contactor or independent mounting (Версия 1.0)
    Thermal motor- F range - Class 10 - 50A\LR9F5.5. (Версия 1.0)
    Дата 26.09.11
    Размер 99.2 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 9.7 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 197.1 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 23.8 KB
    Thermal motor - F range - Class 10 - 80 A, 100 A, 150 A\LR9F5.6 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC TeSys LR9 (LR9D,F) - LR9F5.57-LR9F71, France (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LR9D, LR9F - Relais électroniques de protection thermique 18,5 à 315 kW (Версия 14)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions Tesys LR9F (Версия 2.0)
    Дата 05.01.17
    Размер 378 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys LR9 - LR9F5.57_LR9F71 (Версия 1.0)
    Дата 31.01.18
    Размер 282.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LR9F7375 Thermal overload protective relay (Версия 2.0)
    Дата 31.10.17
    Размер 398.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.