диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LRD
    тип устройства или его аксессуаров
    Дифференциальное тепловое реле перегрузки
    краткое название устройства
    LRD
    применение реле
    Защита двигателя
    совместимость изделий
    LC1D09
    LC1D12
    LC1D18
    LC1D25
    LC1D32
    LC1D38
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    диапазон уставок тепловой защиты
    0.25...0.4 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В силовая цепь в соответствии с CSA
    600 В силовая цепь в соответствии с UL
    690 В силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    0...400 Гц
    монтажная опора
    Монтаж на панель со специальными принадлежностями
    Рейка со специальными принадлежностями
    Под контактором
    уставка срабатывания
    1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А для цепь сигнализации
    допустимый ток
    3 А при 120 V AC-15 для цепь сигнализации
    0.22 А при 125 V DC-13 для цепь сигнализации
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 0...400 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    чувствительность к обрыву фазы
    Ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0
    тип управления
    Красный кнопка останов
    Синий кнопка для сброс режим
    температурная компенсация
    -20...60 °C
    присоединения
    Цепь управления : пружинные зажимы 1 кабель (-и) 1...2,5 мм² жесткий кабель без кабельный наконечник
    Цепь управления : пружинные зажимы 1 кабель (-и) 1...2,5 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Силовая цепь : пружинные зажимы 1 кабель (-и) 1.5...4 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Силовая цепь : пружинные зажимы 1 кабель (-и) 1.5...4 мм² гибкий с кабельный наконечник
    ширина
    45 мм
    глубина
    66 мм
    масса продукта
    0,14 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1
    температура окружающей среды при хранении
    -60...70 °C
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации 6 g (ном.) IEC 60068-2-6
    Удары 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-7
    электрическая прочность изоляции
    6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
    стандарты
    ATEX D 94/9/CE
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    ATEX INERIS
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LRD thermal overload relays (Версия 1.0)
    Дата 15.02.18
    Размер 200.4 KB
    Дата 15.02.18
    Размер 201.2 KB
    CAD files for LRD033: TeSys LRD thermal overload relays (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 France (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 219.5 KB
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 Thailand (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 222.4 KB
    CCC Certificate TeSys LRD - LRD01-35, Thailand (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.3 MB
    ATEX TeSys LRD - LRD01-35_LRD04L-32L (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 3.9 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LRD..3 - Thermal overload relays up to 15 kW (spring terminals) (Версия 08)
    LAD703 - Remote stop or electrical reset device for LRD up to 30 kW (Версия 03)
    LRD, LR3D - Thermal overload relay up to 15 kW (instruction sheet printed on the box) (Версия 07)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys LRD - LRD01-35_LRD04L-32L (Версия 1.0)
    Дата 22.11.17
    Размер 325.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - TeSys D LC1D01 to D38 contactors (Версия 2.0)
    Дата 27.05.16
    Размер 184.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.