Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV426984 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NSXm

Compact NSXm - LV426984

Аксессуары

Изображение LV426984 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NSXm
Compact NSXm - LV426984
Аксессуары

3 ШТ.КАБ.НАКОН. ДЛЯ АЛЮМ.КАБ. 70ММ² NSXm

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость серий продукта
    TeSys TeSys GV4
    TeSys TeSys BV4
    Compact Compact NSXm
    описание полюсов
    3P
    количество в одном комплекте
    Комплект из 3 шт.
    Дополнительные характеристики
    поставляемое оборудование
    Разделители полюсов
    материал проводника
    Алюминий
    присоединения
    1 разъем для кабеля 95 мм²
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Версия 01)
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 21.08.18
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compression lug - aluminium cable 95 mm² - set of 3 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 298.4 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 162.7 KB
    CAD files for LV426984: Compression lug - aluminium cable 95 mm² - set of 3 (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.