Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV429037 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV429037

Отдельные компоненты

Изображение LV429037 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV429037
Отдельные компоненты

Рацепитель - TMD - 16 A - 3 положения 3d

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    NSX100...250
    NSX100...250 DC
    тип устройства или его аксессуаров
    Расцепитель
    совместимость серий продукта
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    Compact NSX100 DC
    Compact NSX160 DC
    Compact NSX250 DC
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    наименование блока управления
    TM-D
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    защитные функции блока управления
    LI
    номинальный ток расцепителя
    16 А 40 °C
    типы реализуемых защит
    Защита от перегрузки (тепловая) L
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) I
    Дополнительные характеристики
    исполнение выключателя
    Стационарный
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    Регулируемый
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,7...1 x In
    тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке
    Фиксированный
    [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки
    120...400 с в 1,5 x In
    15 с в 6 x Ir
    диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd
    Фиксированный
    [Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании
    190
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    Фиксированный
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    сертификация продукта
    CCC
    Морское исполнение
    EAC
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    Система ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 21.08.18
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Версия 1.0)
    Дата 08.06.18
    Размер 485.7 KB
    Дата 08.06.18
    Размер 674 KB
    CAD files for LV429037: 3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Версия 09)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Опросный лист УВР (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Опросный лист Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.