Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV429082 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV429082

Отдельные компоненты

Изображение LV429082 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV429082
Отдельные компоненты

4П4T MICROLOGIC 2.2 40A Расцепитель для NSX100/250

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    NSX100...250
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок управления
    совместимость серий продукта
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    4P
    описание защищенных полюсов
    3t
    3t + N/2
    4t
    положение нейтрали
    Слева
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    наименование блока управления
    Micrologic 2.2
    технология блока контроля и управления
    Электронный
    защитные функции блока управления
    LSoI
    номинальный ток расцепителя
    40 А 40 °C
    типы реализуемых защит
    Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) L
    Short time short-circuit protection with fixed delay So
    Мгновенная защита от короткого замыкания I
    Дополнительные характеристики
    исполнение выключателя
    Стационарный
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    уставка защиты нейтрали
    0,5 x Ir 3t + N/2
    1 x Ir 4t
    Нет защиты 3t
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    9 регулируем. настроек
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,9...1 x Io
    тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке
    Фиксированный
    [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки
    11 с в 7,2 x Ir
    16 с в 6 x Ir
    400 с в 1,5 x Ir
    тепловая память
    20 минут до и после срабатывания
    диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd
    Регулируем.
    [Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании
    1.5...10 x Ir
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    Фиксированный
    [tsd] диапазон регулировки времени срабатывания при коротком замыкании
    0.02 с
    [tsd] диапазон регулирования уставки времени задержки срабатывания защиты от КЗ
    0.02 с
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Фиксированный
    диапазон уставокмгновенной защиты
    600 A
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    сертификация продукта
    CCC
    Морское исполнение
    EAC
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 21.08.18
    Размер 13.2 MB
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LV429082: 4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (Версия 1.0)
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Версия 1.0)
    Дата 08.06.18
    Размер 861.3 KB
    Дата 08.06.18
    Размер 556.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Micrologic trip units IS for circuit breaker NSX100-250 A, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheur Micrologic pour disjoncteur NSX100-250 A, FPower NSX et GV7 (Версия 09)
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Версия 09)
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.