Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV429218 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV429218

Аксессуары

Изображение LV429218 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV429218
Аксессуары

3 алюминийзащелк.клем.50-120мм2(NSX100/250)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    Присоединения
    тип устройства или его аксессуаров
    Клемма
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость серий продукта
    Compact - Compact NSX
    Easypact - EasyPact CVS
    Compact - Compact INV
    Compact - Compact INS
    количество в одном комплекте
    Комплект из 3 шт.
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    0...250 A
    материал проводника
    Алюминий
    присоединения
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 50...120 мм²
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Версия 3.2)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    Система ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 21.08.18
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    3 connectors (2x 50-120mm²) +ph barriers; INV/INS NSX100-250 breaker accessory (Версия 1.0)
    Дата 18.06.13
    Размер 718 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet for the 1 cable / 2 cables connector for Compact NSX 100-250, FPower NSX and GV7 (Версия 06)
    Instruction sheet for the Adapter for plug in base NSX100-250 A, FPower NSX and GV7 (Версия 06)
    Plug-in base NSX100-250 A (Версия 10)
    Дата 18.12.18
    Размер 5.8 MB
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Версия 08)
    Дата 04.12.18
    Размер 4.9 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Опросный лист УВР (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Опросный лист Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.