-
Характеристики
Основные характеристики краткое название устройства Присоединениятип устройства или его аксессуаров Разъемкатегория - аксессуар/отдельная деталь Аксессуары присоединенийсовместимость серий продукта Compact - Compact NSXCompact - Compact NSX DCEasypact - EasyPact CVSCompact - Compact INVCompact - Compact INSколичество в одном комплекте Комплект из 3 шт.Дополнительные характеристики [In] номинальный ток 0...250 Aматериал проводника Алюминийприсоединения Винтовой зажим 1 кабель (-и) 25...95 мм²Экологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)Дата 28.01.19Размер 70.2 MBРуководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»3 steel connectors (1x 1.5-95mm²); INV/INS NSX100-250 circuit breaker accessory (Версия 1.0)Дата 08.11.17Размер 105.3 KBДата 08.11.17Размер 1 MBДата 08.11.17Размер 6.3 MBДата 08.11.17Размер 196.6 KB3 STEEL CONNECTORSСертификатРазмерДобавить в «Мои документы»Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»Instruction sheet for the 1 cable / 2 cables connector for Compact NSX 100-250, FPower NSX and GV7 (Версия 06)Дата 31.10.18Размер 631 KBInstruction sheet for the Adapter for plug in base NSX100-250 A, FPower NSX and GV7 (Версия 06)Дата 10.04.18Размер 2 MBCircuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Версия 08)ВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»Бланк заказаРазмерДобавить в «Мои документы»Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)Дата 07.02.18Размер 204.2 KBДекларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Техническая документацияРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.