Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV429257 Schneider Electric

Посмотреть все Fupact ISFL / ISFT

Fupact ISFL / ISFT - LV429257

Accessories

Изображение LV429257 Schneider Electric
Посмотреть все Fupact ISFL / ISFT
Fupact ISFL / ISFT - LV429257
Accessories

4 кабельных наконечника - для медного кабеля 150 мм² и фазовые разделители

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    Обжимные наконечники
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость серий продукта
    INF100...160
    INS250
    INV100...250
    Easypact CVS100...250
    NSX100...250
    NSX100...250 DC
    описание полюсов
    4P
    количество в одном комплекте
    Комплект из 4 шт.
    [In] номинальный ток
    250 А
    Дополнительные характеристики
    материал проводника
    Медь
    тип покрытия
    Bare
    присоединения
    1 разъем для кабеля 150 мм²
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Версия 1.0)
    Дата 06.10.17
    Размер 85.6 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    Система ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 21.08.18
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    4 Cu 120mm² crimp lugs +ph barrierss; INV/INS NSX100-250 breaker accessory (Версия 1.0)
    4 CU 120MM² CRIMP LUGS PH BARRIERSS INV
    Дата 04.07.13
    Размер 185.9 KB
    Дата 04.07.13
    Размер 332.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet for the 1 cable / 2 cables connector for Compact NSX 100-250, FPower NSX and GV7 (Версия 06)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Опросный лист УВР (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Опросный лист Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.