4 кабельных наконечника - для медного кабеля 185 мм² и фазовые разделители
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики краткое название устройства Обжимные наконечникикатегория - аксессуар/отдельная деталь Аксессуары присоединенийсовместимость серий продукта INF100...160INS250INV100...250Easypact CVS100...250NSX100...250NSX100...250 DCописание полюсов 4Pколичество в одном комплекте Комплект из 4 шт.[In] номинальный ток 250 АДополнительные характеристики материал проводника Медьтип покрытия Bareприсоединения 1 разъем для кабеля 185 мм²Экологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев -
Документы и ПО
Язык- русский
- китайский
- английский
- испанский
- французкий
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)Дата 28.01.19Размер 70.2 MBFupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Версия 1.0)Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»ULP (Версия 1)Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»4 CU 120MM² CRIMP LUGS PH BARRIERSS INV4 Cu 120mm² crimp lugs +ph barrierss; INV/INS NSX100-250 breaker accessory (Версия 1.0)Дата 08.11.17Размер 367.7 KBДата 08.11.17Размер 4.8 MBДата 08.11.17Размер 168.2 KBДата 08.11.17Размер 82.4 KBСертификатРазмерДобавить в «Мои документы»Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»Instruction sheet for the 1 cable / 2 cables connector for Compact NSX 100-250, FPower NSX and GV7 (Версия 06)Дата 31.10.18Размер 631 KBБланк заказаРазмерДобавить в «Мои документы»(Версия 1.1)Compact NSX (Версия 1.0)ВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»Compact NSXm (Версия 1.0)Compact NSX (Версия 1.0)Compact NSX (Версия 1.0)Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Дата 23.02.19Размер 0Техническая документацияРазмерДобавить в «Мои документы»Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)Дата 07.02.18Размер 204.2 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.