4 кабельных наконечника - для медного кабеля 185 мм² и фазовые разделители
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики краткое название устройства Обжимные наконечникикатегория - аксессуар/отдельная деталь Аксессуары присоединенийсовместимость серий продукта INF100...160INS250INV100...250Easypact CVS100...250NSX100...250NSX100...250 DCописание полюсов 4Pколичество в одном комплекте Комплект из 4 шт.[In] номинальный ток 250 АДополнительные характеристики материал проводника Медьтип покрытия Bareприсоединения 1 разъем для кабеля 185 мм²Экологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период 18 месяцев -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)Дата 28.01.19Размер 70.2 MBFupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Версия 1.0)Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»4 Cu 120mm² crimp lugs +ph barrierss; INV/INS NSX100-250 breaker accessory (Версия 1.0)Дата 08.11.17Размер 82.4 KBДата 08.11.17Размер 367.7 KBДата 08.11.17Размер 4.8 MBДата 08.11.17Размер 168.2 KB4 CU 120MM² CRIMP LUGS PH BARRIERSS INVСертификатРазмерДобавить в «Мои документы»Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»Instruction sheet for the 1 cable / 2 cables connector for Compact NSX 100-250, FPower NSX and GV7 (Версия 06)Дата 31.10.18Размер 631 KBВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»Бланк заказаРазмерДобавить в «Мои документы»Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)Дата 07.02.18Размер 204.2 KBДекларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Дата 12.02.19Размер 0Техническая документацияРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.