Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

4П Автоматический выключатель MIC5.2E 100A NSX100HB1 (75кА при 690B)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Compact
    наименование изделия
    Compact NSX
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    Compact NSX100HB1
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    4P
    описание защищенных полюсов
    3t
    3t + N/2
    3t + OSN
    4t
    положение нейтрали
    Слева
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    100 А ( 40 °C )
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    800 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    breaking capacity code
    HB1 (75 кА) переменный ток
    отключающая способность
    75 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    85 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    80 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    Ics 75 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 85 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 80 kA 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с EN 60947-2
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А
    наименование блока управления
    Micrologic 5.2 E
    технология блока контроля и управления
    Электронный
    защитные функции блока управления
    LSI
    номинальный ток расцепителя
    100 А ( 40 °C )
    типы реализуемых защит
    Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) L
    Мгновенная защита от короткого замыкания I
    Защита от короткого замыкания с малой выдержкой времени S
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    Без
    механическая износостойкость
    50000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2
    20000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    30000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2
    50000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    шаг соединения
    35 мм
    локальная индикация
    Светодиод "105 % Ir"
    Светодиод "90 % Ir"
    Светодиод "готов к работе"
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    9 регулируем. настроек
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    40...100 A
    тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке
    Регулируем.
    [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки
    15...400 с 1,5 x Ir
    0.35...11 с 7,2 x Ir
    0.5...16 с 6 x Ir
    тепловая память
    20 минут до и после срабатывания
    диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd
    9 регулируем. настроек
    [Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании
    1.5...10 x Ir
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    Регулируемая
    [tsd] диапазон регулировки времени срабатывания при коротком замыкании
    0...0.4 с
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Регулируемая
    уставка тока мгновенного срабатывания
    1,5...15 x In
    логическая селективность ZCI
    С
    обмен данными
    Потребляемый ток и мощность
    Подсчет энергии
    Мгновенные значения и значения потребления
    Индикаторы необходимости обслуживания
    Отображ. мин./макс. значений
    Качество электропитания
    Уставки защиты и аварийной сигнализации
    Журналы и таблицы событий с отметками времени
    тип дисплея
    ЖК дисплей
    тип измерений
    Счетчик энергии
    сохраняемые электричечкие параметры
    Индикаторы необходимости обслуживания
    высота
    161 мм
    ширина
    140 мм
    глубина
    86 мм
    масса продукта
    2,4 кг
    Условия эксплуатации
    категория перенапряжения
    Класс II
    класс защиты от поражения электрическим током
    Класс II
    стандарты
    EN/IEC 60947
    сертификация продукта
    CCC
    Морское исполнение
    EAC
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -35...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -55...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 14.03.19
    Размер 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Версия 00)
    Дата 21.08.18
    Размер 5.3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LV433310: Compact NSX100/250R/HB1/HB2 4P with electronic trip unit Micrologic 5/6 (Версия 1.0)
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker
    Дата 22.12.16
    Размер 546.9 KB
    Дата 22.12.16
    Размер 909.5 KB
    Дата 22.12.16
    Размер 459 KB
    Compact NSX100/250R 4P with electronic trip unit Micrologic 5.2 E
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Версия 08)
    Дата 04.12.18
    Размер 4.9 MB
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Программное обеспечение - Примечания к выпускам
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Micrologic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Note (Версия 00)
    Дата 03.10.18
    Размер 625.7 KB
    Micrologic Firmware History (Версия 00)
    Дата 11.10.18
    Размер 788.8 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.