Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV433486 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV433486

Автоматические выключатели

Изображение LV433486 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV433486
Автоматические выключатели

3П Автоматический выключатель TM125D NSX250HB2 (100кА при 690B)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Compact
    наименование изделия
    Compact NSX
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    Compact NSX250HB2
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    250 А ( 40 °C )
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    800 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    breaking capacity code
    HB2 (100 кА) переменный ток
    отключающая способность
    100 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    Ics 100 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 100 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 100 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с EN 60947-2
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А
    наименование блока управления
    TM-D
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    защитные функции блока управления
    LI
    номинальный ток расцепителя
    125 А ( 40 °C )
    типы реализуемых защит
    Защита от перегрузки (тепловая) L
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) I
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    Без
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2
    10000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    20000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    5000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2
    шаг соединения
    35 мм
    локальная индикация
    Прямая индикация положения контакта
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    Регулируемый
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,7...1 x In
    тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке
    Фиксированный
    [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки
    15 с 6 x Ir
    120...400 с 1,5 x In
    диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd
    Фиксированный
    [Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании
    1250 A
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    Фиксированный
    высота
    161 мм
    ширина
    105 мм
    глубина
    86 мм
    масса продукта
    2,4 кг
    Условия эксплуатации
    категория перенапряжения
    Класс II
    класс защиты от поражения электрическим током
    Класс II
    стандарты
    EN/IEC 60947
    сертификация продукта
    CCC
    Морское исполнение
    EAC
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -35...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -55...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 21.08.18
    Размер 13.2 MB
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Дата 15.01.18
    Размер 658.2 KB
    Дата 15.01.18
    Размер 581.9 KB
    Дата 15.01.18
    Размер 277.2 KB
    CAD files for LV433486: Compact NSX100/250R/HB1/HB2 3P with thermal-magnetic trip unit TM-D (Версия 1.0)
    Compact NSX100/250R 3P with thermal-magnetic trip unit TM-D
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Версия 09)
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Версия 08)
    Дата 04.12.18
    Размер 4.9 MB
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.