Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV433604 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV433604

Автоматические выключатели

Изображение LV433604 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV433604
Автоматические выключатели

3П Автоматический выключатель M1.3M 320A NSX400R(200кА при 415В, 45кА при 690B)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Compact
    наименование изделия
    Compact NSX
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    Compact NSX400R
    область применения
    Двигатель
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    320 А ( 65 °C )
    400 А ( 40 °C )
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    800 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    breaking capacity code
    R (200 кА) переменный ток
    отключающая способность
    200 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    200 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    200 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    80 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    65 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    45 kA Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    Ics 65 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 200 kA 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 200 kA 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 200 kA 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 80 kA 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 45 kA 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с EN 60947-2
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А
    наименование блока управления
    Micrologic 1.3 M
    технология блока контроля и управления
    Электронный
    защитные функции блока управления
    I
    номинальный ток расцепителя
    320 А ( 65 °C )
    типы реализуемых защит
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) I
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    механическая износостойкость
    15000 циклы
    электрическая износостойкость
    12000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    3000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2
    6000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2
    6000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    шаг соединения
    45 мм
    локальная индикация
    Светодиод "готов к работе"
    диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd
    9 регулируем. настроек
    [Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании
    1600 A
    1920 A
    2440 A
    2560 A
    2880 A
    3200 A
    3520 A
    3840 A
    4160 A
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    Фиксированный
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Фиксированный
    уставка тока мгновенного срабатывания
    4800 A
    высота
    255 мм
    ширина
    140 мм
    глубина
    110 мм
    масса продукта
    6.05 кг
    Условия эксплуатации
    категория перенапряжения
    Класс II
    класс защиты от поражения электрическим током
    Класс II
    стандарты
    EN/IEC 60947
    сертификация продукта
    CCC
    Морское исполнение
    EAC
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -35...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -55...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 21.08.18
    Размер 13.2 MB
    Compact NSX Modbus - Руководство по эксплуатации (Версия 1)
    ULP (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 4.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LV433604: Compact NSX400/630R/HB1/HB2 3P with electronic trip unit Micrologic 1.3 M (Версия 1.0)
    Compact NSX400/630R 3P with electronic trip unit Micrologic 1.3 M
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX 80-1200А, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Micrologic trip units IS for NSX400-630, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheurs Micrologic NSX400-630, FPower NSX et GV7 (Версия 07)
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX400-630 A (Версия 10)
    Дата 31.10.18
    Размер 7.2 MB
    Бланк заказа
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 28.12.18
    Размер 52.6 KB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 64 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 199.6 MB
    Compact NSX (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 34.9 MB
    Compact NSXm (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 139.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact листовка (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.