Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV510385 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LV510385 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LV510385 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LV426717
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2018
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easypact CVS100...250
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель утечки на землю
    краткое название устройства
    Vigi CVS100B
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    4P
    описание защищенных полюсов
    4d
    положение нейтрали
    Слева
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    С
    [In] номинальный ток
    100 А в 40 °C
    код отключающей способности
    B
    тип сети
    Переменный ток
    [Icu] Breaking capacity
    40 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А
    наименование расцепителя
    TM-D
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    номинальный ток расцепителя
    63 А в 40 °C
    тип защиты
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    Защита от перегрузки (тепловая)
    Защита от утечки тока
    наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки
    MH
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    тип управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    соединения – клеммы
    Винтовое соединение
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    диапазон уставок тепловой защиты
    44,1…63 А
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    15 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    40 кА в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    механическая износостойкость
    30000 циклы
    электрическая износостойкость
    12000 циклы 415 V In в соответствии с IEC 60947-2
    шаг соединения
    35 мм
    индикатор положения контакта
    Да
    уставка защиты нейтрали
    1 x Ir (4d)
    уставка тока Ir защиты с длительной выдержкой времени
    Регулируемый
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,7...1 x In
    задание длительной задержки срабатывания
    Фиксированный
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Фиксированный
    уставка тока мгновенного срабатывания
    500 A
    класс защиты от тока утечки
    Класс А
    тип настройки чувствительности к току утечки
    5 регулируем. настроек
    [IΔn] уставка защиты по дифференциальному току
    0,3 А
    1 А
    3 А
    10 А
    30 А
    тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки
    5 регулируем. настроек
    [∆t] диапазон регулирования уставки времени защиты от токов утечки
    0 мс 40 мс
    60 мс 140 мс
    150 мс 300 мс
    310 мс 800 мс
    высота
    236 мм
    ширина
    140 мм
    глубина
    86 мм
    масса продукта
    2,2 кг
    Условия эксплуатации
    класс защиты от поражения электрическим током
    Класс II
    стандарты
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    IEC
    GOST
    степень защиты IP
    IP40
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -50…85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easypact-CVS catalog (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 17.3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD of EasyPact CVS100 Vigi 4P (Версия 1.0)
    Дата 07.12.18
    Размер 809.2 KB
    Дата 07.12.18
    Размер 144.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet of EasyPact CVS100-250 & Acc. (Версия 05)
    Дата 03.12.18
    Размер 3.2 MB
    Vigi / Insulation monitoring module for breaker NSX100-250 / CVS100-250 (Версия 06)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EASYPACT CVS 100-250A - CVS160B VIGI MH TM160D 4P4D (Версия 2.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 447.2 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EASYPACT CVS 100-250A - CVS160B VIGI MH TM160D 4P4D (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 367.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.