Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easypact CVS400...630
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    CVS400N
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3d
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    Без
    [In] номинальный ток
    400 А в 40 °C
    код отключающей способности
    N
    тип сети
    Переменный ток
    [Icu] Breaking capacity
    70 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    42 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А
    наименование расцепителя
    ETS 2.3
    технология расцепителя
    Электронный
    номинальный ток расцепителя
    400 А в 40 °C
    тип защиты
    Защита от короткого замыкания с малой выдержкой времени
    Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени)
    Мгновенная защита от короткого замыкания
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    тип управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    соединения – клеммы
    Винтовое соединение
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    70 кА в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    32 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    механическая износостойкость
    15000 циклы
    электрическая износостойкость
    6000 циклы 415 V In в соответствии с IEC 60947-2
    шаг соединения
    45 мм
    индикатор положения контакта
    Да
    защитные функции блока управления
    LSoI
    уставка тока Ir защиты с длительной выдержкой времени
    9 регулируем. настроек
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    160…400 A
    задание длительной задержки срабатывания
    Фиксированный
    [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки
    5,5 с в 7,2 x Ir
    8 с в 6 x Ir
    200 с в 1,5 x Ir
    тепловая память
    Да
    диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd
    9 регулируем. настроек
    [Isd] уставки тока срабатывания при коротком замыкании
    1.5...10 x Ir
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    Фиксированный
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Фиксированный
    уставка тока мгновенного срабатывания
    11 x In
    высота
    255 мм
    ширина
    140 мм
    глубина
    110 мм
    масса продукта
    4,7 кг
    Условия эксплуатации
    класс защиты от поражения электрическим током
    Класс II
    стандарты
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    IEC
    GOST
    степень защиты IP
    IP40
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -50…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easypact-CVS catalog (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 17.3 MB
    Easypact CVS 2016 (Версия 1.2)
    Дата 15.01.19
    Размер 24.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easy PAct CVS 630 3P CAD (Версия 1.0)
    Дата 07.12.18
    Размер 1.4 MB
    Дата 07.12.18
    Размер 6.9 MB
    EasyPact CVS EZC 630 3P CAD (Версия 1.0)
    Дата 06.12.18
    Размер 6.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easypact CVS, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact CVS400-630 - Инструкция по установке (Версия 1)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EASYPACT CVS 400-630A - CVS400F ETS 2.3 400A 3P3D (Версия 2.0)
    Дата 18.08.16
    Размер 406.6 KB
    EASYPACT CVS 400-630A - CVS400F VIGI MB TM400D 4P3D (Версия 1.0)
    Дата 31.10.18
    Размер 520.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact листовка (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 149.9 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EASYPACT CVS 400-630A - CVS400F ETS 2.3 400A 3P3D (Версия 2.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 344.2 KB
    EASYPACT CVS 400-630A - CVS400F VIGI MB TM400D 4P3D (Версия 1.0)
    Дата 31.10.18
    Размер 372.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.