Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easypact CVS400...630
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    CVS400N
    область применения
    Двигатель
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3d
    Защита от токов утечки (Vigi)
    Без
    [In] номинальный ток
    400 А ( 40 °C )
    код отключающей способности
    N
    тип сети
    Переменный ток
    [Icu] Отключающая способность
    70 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    42 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    50 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    категория применения
    Категория А
    наименование блока управления
    MA
    технология блока контроля и управления
    Магнитный
    номинальный ток расцепителя
    320 А ( 40 °C )
    типы реализуемых защит
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    присоединения
    Винтовое соединение
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    70 кА в соответствии с IEC 60947-2 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    50 кА в соответствии с IEC 60947-2 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    32 кА в соответствии с IEC 60947-2 440 V переменный ток 50/60 Гц
    механическая износостойкость
    15000 циклы
    электрическая износостойкость
    6000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 415 V In
    шаг соединения
    45 мм
    индикатор положения контакта
    Да
    диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd
    Регулируем.
    [Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании
    6...13 x Iном
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Регулируемая
    уставка тока мгновенного срабатывания
    6...13 x Iном
    высота
    255 мм
    ширина
    140 мм
    глубина
    110 мм
    масса продукта
    4,7 кг
    Условия эксплуатации
    класс защиты от поражения электрическим током
    Класс II
    стандарты
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    GOST
    IEC
    степень защиты IP
    IP40
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easypact CVS 2016 (Версия 1.2)
    Дата 15.01.19
    Размер 24.4 MB
    Easypact-CVS catalog (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 17.3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact CVS EZC 630 3P CAD (Версия 1.0)
    Дата 06.12.18
    Размер 6.9 MB
    Easy PAct CVS 630 3P CAD (Версия 1.0)
    Дата 07.12.18
    Размер 1.4 MB
    Дата 07.12.18
    Размер 6.9 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact CVS400-630 - Инструкция по установке (Версия 1)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EASYPACT CVS 400-630A - CVS400F TM400D 3P3D (Версия 2.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 257.6 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact листовка (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 149.9 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EASYPACT CVS 400-630A - CVS400F TM400D 3P3D (Версия 1.0)
    Дата 18.08.16
    Размер 390.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.