Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Masterpact
    краткое название устройства
    CE
    тип устройства или его аксессуаров
    Вспомогательный контакт
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact MTZ1 автоматический выключатель
    Masterpact MTZ2 автоматический выключатель
    Masterpact MTZ3 автоматический выключатель
    состав сигнальных контактов
    1 НО/НЗ
    Дополнительные характеристики
    тип вспомогательных контактов
    Стандартный
    назначение сигнальных контактов
    Положение «Вкачено»
    исполнение выключателя
    Выкатной
    [Ie] номинальный рабочий ток
    AC-12: 6 А в 690 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-12: 8 А в 240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-12: 8 А в 380 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-12: 8 А в 480 V переменный ток 50/60 Гц
    DC-12: 0,8 А в 125 V постоянный ток
    DC-12: 2,5 А в 24/48 V постоянный ток
    DC-12: 0,3 А в 150 V постоянный ток
    мин. нагрузка
    100 мА в 24 В
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.